장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

경제적인 디지털 마노미터 - 깨끗하고 건조한 가스용
(Digital Manometer for Clean Dry Gases)

HHP4200 시리즈

경제적인 디지털 마노미터 - 깨끗하고 건조한 가스용 | HHP4200 시리즈

경제적인 디지털 마노미터 - 깨끗하고 건조한 가스용

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 게이지 압력 및 차압 디지털 디스플레이
  • 사용자가 단위 선택 가능
  • 최소 및 최대 메모리
  • 소프트웨어와 함께 제공되는 RS232 출력(옵션)
  • 자동 전원 꺼짐 및 배터리 없음 표시
  • 밝은 백라이트 디스플레이
휴대용 미터 - 관련 제품 보기

설명

HHP4200 시리즈는 경제적인 휴대용 압력계로 차압과 (+) 및 (-) 게이지 압력을 측정할 수 있습니다. 0 ~ 2 에서 0 ~ 100 psi 범위의 다섯 가지 모델이 있습니다. 모든 제품은 사용자가 선택할 수 있는 공학 단위, 최소/최대 메모리 및 약한 조도에서도 쉽게 볼 수 있도록 밝은 백라이트 디스플레이로 이루어져 있습니다.

【기술사양】
정밀도: ±0.3% FS
분해능: 주문시 선택사양 표 참조
공학 단위 (사용자 선택 가능): psi, mbar, bar, inH2O, cmH2O, mmHg, ozin2, kgcm2, kPa, ftH2O, inHg
                                       (HHP4252 모델 제외: 해당 모델은 psi, mbar, bar, inH2O, mmH2O 표기 가능)
보관 온도: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
작동 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
온도 효과: ±0.2% FS 일반(최대 ± 1%)
내압: 주문시 선택사양 표 참조
압력 매개체: 깨끗하고 건조한 비부식성 가스
반응 시간: 0.5 초
압력 연결/튜빙 크기: 4 mm ID 튜빙용 호스 미늘
건전지: 9V 건전지 (포함)
건전지 수명: 30시간 (백라이트 끈 상태)
크기: 182 H x 72 W x 30 mm D (7.16 x 2.83 x 1.18")
무게: 150 g (5.3 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
HHP4252
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 2 psi 범위, 0.001 psi 분해능, 20 psi 압력
  
HHP4205
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 5 psi 범위, 0.003 psi 분해능, 20 psi 압력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHP4215
HHP4215
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 15 psi 범위, 0.01 psi 분해능, 30 psi 압력
  
HHP4230
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 30 psi 범위, 0.02 psi 분해능, 60 psi 압력
  
HHP4200
0원
배송: 재고있음
 
 
0 ~ 100 psi 범위, 0.1 psi 분해능, 150 psi 압력
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHF91-SW
HHF91-SW
400,620원
배송: 2 주
 
소프트웨어 및 케이블
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 9V 건전지, 연결 호스, 휴대용 케이스 및 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.