HHP-103 휴대용 압력계는 산업현장이나 연구실에서 한 손을 이용하여 손쉽게 사용하도록 고안되었습니다. 맞춤형 케이스는 습한 환경에서도 성능을 유지하며 사용될 수 있도록 디자인되었습니다. 백라이트 조명이 장착된 고대비 LCD는 판독을 쉽고 정확하게 해줍니다. HHP-103는 두 개의 포트를 이용하여 게이지, 진공 또는 차압을 측정합니다. 더욱 좋아진 정밀성으로 낮은 범위, 높은 범위 모두 사용할 수 있습니다.
【기술사양】
정밀도: 0.2% FS의 높은 범위 작동 온도: -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F) 호환 가능한 매체: 건조하고 비부식성 가스 전원: 9V 건전지 포함 (약 300 시간 작동) 제로 조정: 전면 패널 버튼 디스플레이: 3 1/2 숫자, 13 mm (0.5"), 백라이트 조명 압력 포트: 0.155" < ID > 0.195", OD < 0.24" TygonR에 맞는 튜브 피팅 또는 실리콘 배관 (튜브 불포함) 사이즈: 140 H x 70 W x 26 mm D (5.50 x 2.75 x 1.00") 무게: 250 g (8.8 oz)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 9V 건전지와 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.