장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

유연한 AC 전류 프로브
(Flexible AC Current Probe)

HHM301

유연한 AC 전류 프로브 | HHM301

유연한 AC 전류 프로브

433,987원 HHM301

1 year warranty
  • 3개의 풀-스케일(Full-Scale) 범위: 0 ~ 30, 300 및 3000 Aac
  • 출력: 3000A 범위에서 1mVac/A; 300A 범위에서 10 mVac/A; 30A 범위에서 100 mVac/A
  • 458 mm (18")의 긴 프로브가 152 mm (6") 직경 루프를 생성
  • 풀-스케일(Full-Scale) 범위의 1% 이내에서 정밀도 측정
  • 프로브: CAT III 1000V 및 CAT IV 600V 안전 등급
  • 컨버터: CAT II 1000V 및 CAT III 600V 안전 등급
프로세스 측정 / 제어 장비 - 관련 제품 보기

설명

HHM301은 AC 전류 측정 범위를 최대 3000Aac까지 증가시키는 동안 모든 클램프 미터 또는 멀티 미터가 두껍거나 도달하기 어려운 전도체, 도체 묶음 또는 버스 바를 에워싸도록 합니다. 제품은 유연한 프로브, 전류-전압 컨버터 및 1쌍의 바나나 플러그 출력 리드의 3가지 구성요소로 이루어져 있습니다.
루프로 형성된 프로브는 로고우스키(Rogowski) 코일이라 불리며 이 코일은 차폐 내부에 있는 나선 코일로 직선 도체, 다수의 도체 또는 일반적으로 큰 전류(>10A)를 전송하는 구리 버스 바 주변에 배치됩니다.

로고우스키(Rogowski) 코일에서 유도된 전압은 직선 도체에서 전류의 변화율에 비례합니다. HHM301에서 로고우스키(Rogowski) 코일의 출력을 전류에 비례하는 전압 신호로 변경하는 데 필요한 집적 회로는 전류-전압 컨버터 내부에 위치하고 있습니다. 컨버터는 사용자가 HHM301 풀-스케일 (full-scale) 전류 범위 및 전류-전압 변환 계수를 선택할 수 있도록 합니다. 컨버터의 회전 스위치는 30A, 300A 및 3000A 의 3가지가 있습니다. 기기는 30A 위치의 스위치를 통해 100 mVac/A 의 속도에서 전류를 전압으로 변환하고 그 결과를 바나나 플러그 출력 리드로 출력합니다. 리드는 AC 전압 측정 모드에서 작동하는 멀티미터 또는 클램프 미터에 연결하도록 설계되었습니다. 간단한 공식을 사용하여 기기의 전압 측정값을 다시 전류 측정값으로 변환할 수 있습니다. 300A 위치의 컨버터 스위치를 통해서 변환 계수가 10 mVac/A 로 변경됩니다; 3000A 위치에서는 변환 계수가 1 mVac/A 입니다. 3가지 범위는 사용자가 범위와 분해능의 고유한 조합으로 각각의 매우 큰 전류를 측정 할 수 있도록 합니다.

【기술사양】
측정 범위: 0 ~ 30 Aac, 0 ~ 300 Aac, 0 ~ 3000 Aac (full-scale)
변환 비율 (출력): 3000A 범위에서 1 mVac/A; 300A 범위에서 10 mVac/A; 30A 범위에서 100 mVac/A
측정 정밀도: 풀-스케일(full-scale) 값의 ±1%
위치 오류: 도체에서 1" - ±1%; 2" - ±2%; 3" - ±3%
안전 등급: CAT III 1000V, CAT IV 600V (프로브); CAT II 1000V, CAT III 600V (컨트롤러)
프로브 길이: 458 mm (18"); 152 mm (6") 직경 루프 생성
프로브 직경: 8.5 mm (0.33")
케이블 길이 (프로브-컨버터): 1.8 m (6')
대역폭 (-3dB): 10 Hz ~ 10 kHz
입력 임피던스: 최소 10 kΩ
작동 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) @<80% RH
전원: 2개의 “AAA” 배터리 (포함)
컨버터 치수: 120 H x 70 W x 26 mm D (4.7 x 2.8 1.0")
무게 (배터리 포함): 325 g (11.4 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
HHM301
433,987원
배송: 2 주
 
유연한 AC 전류 프로브
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: HHM301 (전류 프로브, 컨버터 및 분리할 수 없는 90° 바나나 플러그 출력 리드)는 완전하게 조립되어 2개의 "AAA" 배터리 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) HHM301 유연한 AC 전류 프로브, 433,987원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.