장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Next Generation SUPERMETER® with Laser Sighting  - Discontinued

HHM290

특허 받은 레이저 조준기가 있는 비접촉 온도측정-SUPERMETER® | HHM290

특허 받은 레이저 조준기가 있는 비접촉 온도측정-SUPERMETER®

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 특장점!
  • 전환 가능한 레이저 점/원형 조준기가 있는 내장 적외선 고온계
  • 10:1 조준기로 방사율 조정 가능
  • 풀 기능의 자동 범위 조정 디지털 멀티미터
  • 정전 용량, 유도 용량, 주파수 측정
  • 차등 온도 기능이 있는 듀얼 써모커플 입력(비분리)
  • "AA" 배터리 6개 또는 직류 어댑터로 전력 공급
  • 내장 3각대 탑재장치 (삼각대 포함)
  • 최소, 최대, 평균 판독 값 감시
  • 탈부착 가능한 러버 덮개

설명

죄송하지만 HHM290 제품은 단종 되었습니다.
대체 신제품으로 디지털 멀티미터 HHM9007R가 출시 되었습니다. 클릭하시면 해당 페이지로 연결 됩니다.


"기술자의 꿈이 실현됩니다!" Omega의 특허 받은 일체형 HHM290 SUPERMETER® 는 완전한 기능의 RMS 멀티미터, 레이저 조준기가 있는 비접촉 적외선 고온계, 차등 측정 기능이 있는 듀얼 입력 K형 (비분리) 써모커플 계측기를 소형 장비 하나에 합친 것입니다. 이 멀티미터는 직류/교류 전압, 전류, 저항, 주파수, 정전 용량을 측정하는 한편, 내장 논리 및 다이오드 시험 장치가 포함되어 있습니다. 적외선 고온계는 방사율을 조정할 수 있고, 온도 범위가 넓으며, 조준기가 10:1이고, 레이저 조준기 선택 스위치가 있습니다. 이 스위치를 이용해 사용자는 특정 지점에 위치시키는 "단일 레이저 점"과 평균 영역 측정을 위한 광학 조준기를 보여주는 "레이저 원형 패턴"을 선택할 수 있습니다. 큰 백라이트 LCD는 동시 판독 값을 최소/최대 및 평균 판독 값으로 설정해서 디지털 및 아날로그 막대 그래프 형식으로 보여줍니다. 그리고 자동 전원 차단, 퓨즈를 단 멀티미터 입력, 배터리 또는 교류 벽면 어댑터 전원이 특징입니다. HHM290은 안전 시험 와이어, 듀얼 K형 온도 탐침, 러버 보호 덮개, 배터리, 예비 퓨즈, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다. 장비에는 CE 마크가 있습니다.

형질
작동 온도: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
전력: "AA" 배터리 6개(포함됨) 또는 200mA에서 9 Vdc인 직류 어댑터 (옵션)
디스플레이: 최대 수치가 43,000인 디지털 판독출력 장치와 최대 수치가 40인 아날로그 막대 그래프가 있는 듀얼 백라이트 LCD
디스플레이 해상도:
배터리 낮음 표시기: LCD에 있는 아이콘
배터리 수명: 레이저나 LCD 백라이트 없이 정상 사용시 100시간
삼각대 탑재장치: 1/4" – 20 UNC
크기: 203 H x 101 W x 51 mm D
(8 x 4 x 2")
무게: 640 g (1.42 lb)
써모커플 타입: 듀얼 K형 (비분리)
디스플레이: T1, T2, T1-T2
정밀도: 2% rdg 또는 2°C
측정 범위: -200 ~ 1372°C (-328 ~ 1999°F)
측정 범위: -20 ~ 550°C (-4 ~ 1022°F)
22°C에서 정밀도: 2% rdg 또는 1.7°C, 둘 중 더 높은 쪽
해상도: 1°C 또는 °F
광학 조준기: 10:1
스펙트럼 응답: 8 ~ 14 미크론
방사율: 0.1 ~ 1 조정 가능
반응 시간: ≤1.5초
파장 (색): 630 ~ 670 nm (붉은색)
작동 거리:
레이저 점: 최대 12 m (40')
레이저 원: 최대 4.5 m (15')
최대 광출력: <1 mW 클래스 2 레이저 제품
레이저 표시기: 디스플레이에 있는 레이저 아이콘
직류 전압
범위:
430 mV ~ 1000V
정밀도: 0.25% rdg + 10
교류 전압
범위:
430 mVac ~ 750 Vac
정밀도: 1% rdg + 20
직류 전류
범위:
430 µA ~ 10 A
정밀도: 0.5% rdg + 10 (최대 43 mA)
2% rdg + 10 (최대 10 A)
교류 전류
범위:
430 µA ~ 10 A
정밀도: 1% rdg + 20 (최대 430 mA)
2.5% rdg + 20 (최대 10 A)
저항
범위:
최대 41 MΩ
정밀도: 0.3% rdg + 20 (최대 4.3 MΩ)
주파수
범위:
최대 1 MHz
정밀도: 0.1% rdg + 3
정전용량
범위:
4.3 nF ~ 430 µF
정밀도: 5% rdg + 100
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM290
HHM290
판매 상담  
배송: 
 
 
디지털 멀티 미터 / 레이저 조준 점 / 원형 스위치 적외선 온도계
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-IR
CAL-3-IR
판매 상담  
배송: 
 
 
시험 결과와 추적 가능한 교정 인증
  
SC-GG-KI-30-1M
55,130원
배송: 2 주
 
유형 K 와이어 열전대를 구슬로 장식했다. 1m 긴 유리 미니 플러그와 와이어 캐디로 절연 브레이드.
  
88001K-IEC
357,370원
배송: 7 주
 
범용 표면 프로브 (K 타입)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM290-SC
HHM290-SC
38,507원
배송: 2 주
 
소프트 운반 케이스
  
HHM-TL
25,041원
배송: 2 주
 
교체 테스트 리드 (1 세트)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUNIV-AC-100/240
UNIV-AC-100/240
81,752원
배송: 2 주
 
유니버셜 AC 전원 어댑터
  
HHM57-TL
27,284원
배송: 2 주
 
Test leads (1 set)
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88001K
88001K
351,849원
배송: 2 주
 
General purpose surface themocouple probe (type K)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTRIPOD
TRIPOD
판매 상담  
배송: 
 
 
Lightweight TRIPOD expands 305 mm to 1.1 m (12 to 45')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH
99,946원
배송: 2 주
 
General purpose thermocouple immersion probe (type K)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMINI-TRIPOD
MINI-TRIPOD
27,899원
배송: 2 주
 
Replacement MINI-TRIPOD expands 142 to 279 mm (5.6 TO 11')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM290-ADAPTER-110V
HHM290-ADAPTER-110V
48,550원
배송: 2 주
 
110 Vac adaptor
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: † 추가 캘리브레이션 서비스에 대한 가격은 영업부와 상의하세요.
휴대용 소형 삼각대, 러버 부트, K형 비드 와이어 써모커플 2개, "AA" 알카라인 배터리 6개, 시험용 와이어, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.