HHM250은 다기능 클램프미터 및 저가의 휴대용 패키지로 높은 정밀도와 신뢰성을 보여줍니다. 클램프는 AC 전류를 660 암페어까지 그리고 교류 전압을 600볼트까지 측정할 수 있습니다. 고장 수리나 평가를 위해 전원을 모니터 하는데 적합합니다. RMS 전압과 전류 주파수를 정확히 측정해보십시오.
<기술사양> 숫자 디스플레이: 4자리 액정 (LCD), 최대 판독 값 6600 배터리 낮음 표시기: 배터리 이미지를 표시 샘플 비율: 초당 3x 전원: 1.5V "AAA" 배터리 2개 (포함됨) 자동 전원 차단: 15분 작동 온도 및 습도: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F); <70% RH 보관 온도 및 습도: -10 ~ 60°C (14 to 140°F); <80% RH 집게 간격 지름: 약 25mm (1") 크기: 209 H x 74 W x 36 mm D (8.2 x 2.9 x 1.4") 무게: 약 255 g (9.1 oz) 부속품(포함됨): 운반 케이스, 1.5V "AAA" 배터리 2개, 시험용 도선과 사용자 설명서
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 운반 케이스, 1.5V "AAA" 배터리 2개, 시험용 도선, 사용자 설명서와 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.