장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Low-Cost Handheld DMMs

HHM10, HHM20 and HHM30 Series

Low-Cost Handheld Multimeters, Thermometers, DMM | HHM10, HHM20 and HHM30 Series

Low-Cost Handheld Multimeters, Thermometers, DMM

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • GS-Mark EN61010-1 Approval, Over-Voltage Category II 600 Vdc/Vac; Pollution Degree
  • Models: HHM26 and HHM28 have RS-232 Interface
  • Safety Input Jacks
  • Logic Probe Tester Models: HHM15, HHM20, HHM23
  • Temperature Measurement Models: HHM19, HHM21
  • Accuracy: Stated Accuracy at 23 ± 5°C < 75% RH
  • Battery Life: 200 Hours
  • Dimensions: 192 H x 91 W x 52.5 mm D (7.6 x 3.6 x 2.1")
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

A Wide Range of Digital Multimeters to meet almost every users needs!
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
HHM11
137,380원
배송: 2 주
 
Rugged Low Cost Multimeter, 1999 Counts
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM12
HHM12
판매 상담  
배송: 
 
 
Rugged Multimeter/Thermometer, Degree C or F, 1999 Counts
  
HHM13
140,670원
배송: 2 주
 
Auto-Ranging Multimeter, 3200 Counts
  
HHM14
판매 상담  
배송: 
 
 
True RMS Multimeter, 20,000 Counts
  
HHM15
판매 상담  
배송: 
 
 
Rugged Multimeter, 3999 Counts
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM16
HHM16
판매 상담  
배송: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter/Thermometer, Degree C or F, 4300 Counts
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM17
HHM17
판매 상담  
배송: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter, 3999 Counts, MEM, READ, REL, HOLD, Min/Max Functions
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM18
HHM18
판매 상담  
배송: 
 
 
Capacitance Meter, 1999 Counts
  
HHM19F
판매 상담  
배송: 
 
 
Rugged Multimeter/Thermometer 1999 Count, Degrees F
  
HHM19C
판매 상담  
배송: 
 
 
Rugged Multimeter/Thermometer 1999 Count, Degrees C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM21
HHM21
판매 상담  
배송: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter/Thermometer, Degree C or F, 4300 Count
  
HHM22
판매 상담  
배송: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter, Bar Graph, 3200 Counts
  
HHM24
판매 상담  
배송: 
 
 
Multimeter, Cap, Freq, 1999 Counts
  
HHM26
판매 상담  
배송: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter, Backlit display, Relative Measurement, 2500 Counts, RS232C
  
HHM27
222,830원
배송: 2 주
 
Auto-Ranging Multimeter, Backlit display, Relative Measurement, Cap, Freq, 2500 Counts
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM28
HHM28
271,800원
배송: 2 주
 
Auto-Ranging Multimeter, Backlit display, Relative Measurement, Cap, Freq, 2500 Counts, RS232C
  
HHM30
판매 상담  
배송: 
 
 
Auto-Ranging LCR Multimeter, Max/Hold, Induction, Capacitance, Frequency, Diode Test, 1999 Counts
ACCESSORIES
  
HHM-TL
25,041원
배송: 2 주
 
5 Extra General Test Lead Set
  
HHM18-TL
17,793원
배송: 2 주
 
Extra Test Lead Set for HHM18
  
HHM-NIST
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST Certificate
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
56,173원
배송: 2 주
 
Extra type K beaded wire thermocouple
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: All multimeters include free protective rubber boot with tilt stand, set of safety test leads, 9 V alkaline battery, type K beaded wire thermocouple (temperature models only) and complete operator's manual.

제품 메뉴얼:

다운로드 Digital Multimeter
다운로드 Digital Multimeter
다운로드 Digital Multimeter
다운로드 Digital Multimeter
다운로드 Digital Capacitance Meter
다운로드 Digital Multimeter
다운로드 Digital Multimeter
다운로드 Digital Multimeter
다운로드 Digital Multimeter
다운로드 Digital Multimeter
다운로드 Digital Multimeter
다운로드 Digital Multimeter
다운로드 Digital Multimeter
다운로드 Digital Multimeter
다운로드 Digital Multimeter
다운로드 Digital LCR Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.