장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Test Lead Set Accessories for DMM's

HHM-TL and TL Series

Test Leads | HHM-TL and TL Series

Test Leads

25,041원 HHM-TL

설명

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
HHM-TL
25,041원
배송: 2 주
 
General use test lead set
  
TL-5033
19,720원
배송: 2 주
 
Heavy duty, general use test lead set
  
HHM18-TL
17,793원
배송: 2 주
 
Small alligator clips connected to 90° shielded banana plugs. Black/red set
  
TL-1027
23,320원
배송: 2 주
 
Medium alligator clips connected to 90° shielded banana plugs. Black/red set
  
TL-1025
23,320원
배송: 2 주
 
Large alligator clips connected to 90° shielded banana plugs. Black/red set
  
HHM60-TL
판매 상담  
배송: 
 
 
One black test lead. Two tip probes (1 long, 1 short). One alligator clip (probe is threaded to take alligator clip)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-1024
TL-1024
판매 상담  
배송: 
 
 
One red and one black test lead with handle for long and short prod tips (4 included)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-4248
TL-4248
46,120원
배송: 2 주
 
Safety test lead set with alligator clips. Rated 1000 V, 10 A, Cat III
  
TL-GA
24,722원
배송: 2 주
 
Test lead set with red grabber, black alligator clip
  
STICK-CABLE
판매 상담  
배송: 
 
 
Analog output cable
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) HHM-TL General use test lead set, 25,041원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.