장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

비접촉 전압 측정기 (감도 조정 가능)
Non-Contact Voltage Detector with Adjustable Sensitivity

HHM-NCV40

비접촉 접압 측정기 |OMEGA | HHM-NCV40

비접촉 접압 측정기 |OMEGA

35,379원 HHM-NCV40

1 year warranty
  • 전기선, 케이블 또는 AC 콘센트가 통전 중인지 여부를 확인하는 안전한 비접촉 방법 제공
  • 전압이 감지되면 신호음과 빨간색 LED 깜빡임
  • CAT 1V 1000V 사용에 안전함
  • 조절 가능한 감도로
  • 넓은 전압 범위
  • 내장형 밝은 흰색 LED 손전등
  • 포켓 클립
  • ETL 인증
프로세스 측정 / 제어 장비 - 관련 제품 보기

설명

HHM-NVC40은 전기 라인, 케이블 또는 AC 콘센트가 “고온” (통전) 상태인지 여부를 확인할 수 있는 안전한 비접촉 방식을 제공합니다. AC전압에 의해 생성되는 전자기장을 근거리에서 감지함으로써 측정이 가능합니다. 부하가 없는 AC 회로조차도 전자기장을 생성합니다. 이런 필드는 극히 약하긴 하지만, 끊임없이 변하는 자연 현상으로 인해 전류가 생성됩니다.

민감한 비접촉 전압 검출기는 유도를 통하여 전류를 감지할 수 있습니다. 민감한 라디오 리시버가 약한 전파를 감지하는 것과 같은 방식입니다. HHM-NCV40을 비롯한 비접촉식 전압 (NCV) 감지기는 DC 전압 (자동차 전기 시스템에서 발견되는 것과 같은)이나 벽 또는 금속 도관을 통한 AC 전압을 감지할 수 없습니다.

일반적인 NCV 검출기와 달리 HHM-NCV40은 감도 조절 기능이 있어 많은 와이어 중 어떤 와이어가 “뜨거운” 와이어인지 확인이 가능합니다. 이 응용 프로그램은 HHM-NCV40이 전압을 감지 한 후 단계별로 감도를 줄여야 합니다. 감도를 줄이면 어떤 특정 단계에서 통전 된 전선이 짧은 거리에서 청각 및 시각 경보를 활성화 활 만큼 강한 전기장을 생성합니다. 이러한 방식으로 HHM-NCV40은 뜨거운 와이어를 감지합니다.

HHM-NCV40은 일반 NCV 장치보다 넓은 감지 범위 (5 ~ 1000Vac)를 가지고 있습니다. 비접촉 방식으로 12Vac의 존재를 감지하는 기능이 가스 및 수도, 밸브, 팬, 조명, 릴레이, 인버터, 솔레노이드 및 혼과 같은 고정 배선 공정 플랜트, 산업 자동화 시스템 및 장비의 문제 해결시 특히 유용합니다. 유선 상용 및 주거용 건물 초인종/버저 및 자동 온도 조절기는 일반적으로 12Vac로 작동합니다. HHM-NCV의 가장 낮은 감도 설정을 사용하여 480V를 감지할 수 있습니다. 발전기와 형광등 안정기를 보다 쉽고 빠르고 안전하게 설치하고 문제를 해결할 수 있습니다.

[ 기술 사양 ]
인지 범위: 5 ~ 1000 Vac @ 50 ~ 400 Hz
인지 거리: 최대 64 mm (2.5")
전원 공급: 2 “AAA” 배터리(포함)
작동 온도: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) @ <85% RH
치수: 154 L x 32 W x 28 mm D (6.1 x 1.3 x 1.1")
무게 (배터리 포함): 55 g (1.8 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
HHM-NCV40
35,379원
배송: 2 주
 
비접촉 접압 측정기 (감도 조정 가능)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.