장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Metal Vane Anemometer

HHF803

Metal Vane Anemometer | HHF803

Metal Vane Anemometer

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • Large LCD Reads Air Velocity and Temperature Simultaneously
  • Records Min. and Max. Reading with Recall
  • Data Hold Function
  • Auto Power Off
  • RS232 Serial Interface
풍속계 ; 윈드 터널(풍동) - 관련 제품 보기

설명

The HHF803 is an economical solution for any air flow application, such as, air conditioning and heating systems, wind speeds, balancing, and environmental testing. The portable HHF803 provides fast, accurate readings with digital readability and the convenience of a remote probe.The combination of low friction vane anemometer and standard thermistor delivers rapid and precise measurements. The microprocessor circuit assures the maximum possible accuracy and provides special functions and features.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHF803
HHF803
판매 상담  
배송: 
 
 
Metal vane anemometer
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSWCABLE
SWCABLE
289,386원
배송: 2 주
 
Software and cable
  
HHF803-RP
701,300원
배송: 15 주
 
Replacement probe for HHF803
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes with complete operator’s manual, hard carrying case and 9V battery
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.