페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
| Measurement | Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| m/s | 0.8 to 12.0 m/s | 0.1 m/s | ±(2% + 0.2 m/s) |
| km/hr | 2.8 to 43.3 km/hr | 0.1 km/hr | ±(2% + 0.2 km/hr) |
| ft/min | 160 to 2358 ft/min | 1 ft/min | ±(2% + 20 ft/min) |
| mile/hr | 1.8 to 26.8 mph | 0.1 mph | ±(2% + 0.2 mile/hr) |
| knots | 0.8 to 23.3 knots | 0.1 knots | ±(2% + 0.2 knot) |
| Temp (°C) | 0 to 80°C | 0.1°C | ±0.8°C |
| Temp (°F) | 32 to 176°F | 0.1°F | ±1.5°F |