장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

휴대용 풍속계 - 다기능 환경 측정기
(Handheld Multi-Function Anemometer with Environmental Readings)

HHF-312

다기능 환경측정 풍속계 | HHF-312
신제품

다기능 환경측정 풍속계

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • 온도, 습도, 기압, 풍속 및 풍향을 측정할 수 있는 멀티 환경 측정기
  • 풍속냉각지표(Wind Chill Index), 이슬점(Dew Point) 및 습구 온도(Wet Bulb Temperature) 계산 가능
  • 이동 및 측정이 편리한 휴대용 미터기
  • 최소/최대/평균(Min/Max/Avg) 값 계산과 디스플레이
  • 나침반 및 듀얼 LCD 판독
  • 데이터 홀드(Hold) 버튼
  • 5분동안 동작/측정이 없을시 자동적으로 꺼짐
  • 20개 판독 데이터 리콜 및 저장 가능
  • 배터리 상태 표시
  • 삼각대가 있어 설치 가능
풍속계 ; 윈드 터널(풍동) - 관련 제품 보기

설명

HHF-312 신제품 풍속계는 기체 속도 뿐만 아니라 대기 환경 온도, 습도 및 대기압을 풍속/풍향과 함께 측정이 가능하여 진정한 다기능 환경 측정 멀티미터로 사용할 수 있는 제품입니다.
풍속 냉각 지수와 이슬점 및 습구(wet bulb) 온도까지 계산할 수 있습니다.

삼각대로 편리하게 세워놓고 측정할 수 있으며 야외에서의 실험 측정부터 춥거나 바람이 심한 작업환경에서의 공정 환경 파악 및 레저/스포츠 활동까지 다양한 분야에서 사용할 수 있는 장비입니다.

측정 가능 범위는 풍속 80 ~ 5910 FPM, 온도 -20 ~ 70°C, 상대습도 0 ~ 100%, 이슬점 -55 ~ 50°C, 습구 -35 ~ 50°C, 대기압 30 ~ 120 kPa 입니다.

【기술사양】
온도 범위: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
온도 정밀도: 범위 -10 ~ 40°C 에서 1°C (±1.8°F) / 이외 2°C (±3.6°F)
풍속 범위: 80 ~ 5910 FPM (0.9 ~ 67 mph, 0.4 ~ 30 m/초, 24 ~ 1801 m/분, 1.4 ~ 108 km/시간,0.8 ~ 58.3 노트(knots))
풍속 정밀도: 전 범위의 ±3%
상대 습도 범위: 0 ~ 100%
상대 습도 정밀도: 20~80% 범위 내에서 ±3% / 이외 ±5%
이슬점 범위: -55 ~ 50°C (-67 ~ 122°F)
습구 범위: -35 ~ 50°C (-31 ~ 122°F)
대기압 측정 범위와 정밀도: 30 ~ 120 kPa/±0.2 kPa (평균)
디스플레이: 백라이트 LCD, 34 x 24 mm (1.34 x 0.94")
제품 크기: 148 L x 53 W x 22 mm D (5.83 x 2.08 x 0.87")
무게: 81 g (2.86 oz) (배터리 제외 무게)
전원: “CR2032”배터리 (포함)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
HHF-312
판매 상담  
배송: 
 
 
휴대용 풍속계 - 다기능 환경 측정기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 미터, 손목 끈, CR2032 배터리 및 사용자 매뉴얼이 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.