HHF-309는 다양한 환경에서 풍속과 습도 측정이 가능한 경제적인 풍속계입니다.
풍속과 함께 대기 온도 및 습도를 측정할 수 있으며 실내외 환경 측정, 실험 및 산업 용도에 이상적입니다.
【기술사양】 측정 기체 속도 범위: 80 ~ 5910 ft/분 (0.4 ~ 30 m/초) 속도 측정 정밀도: ±(3% of full-scale value + 40 ft/분 (0.2 m/초) 속도 측정 분해능: 1 ft/분 (0.1 m/초) 측정 온도 범위: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 온도 측정 정밀도: 1°C (±1.8°F) 20 ~ 40°C (68 ~ 104°F); 2°C (±3.6°F) 이외 범위 측정 온도 분해능: 0.1° 기체 유량 측정 범위: 0 ~ 591,000 CFM (0 ~ 16,740 CMM) 상대 습도 측정 범위: 0 ~ 100% 습도 측정 정밀도: ±3% / 20 ~ 80% RH; ±5% 이외 범위 이슬점 측정 범위: -55 ~ 50°C (-67 ~ 122°F) 습구 측정 범위: -35 ~ 50°C (-31 ~ 122°F) 엔탈피 측정 범위: -8 ~ 318 Btu/lb (-19 ~ 740 kJ/kg) 작동 온도 범위: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) @ <85% RH 디스플레이 사양: 백라이트 LCD, 34 x 24 mm (1.34 x 0.94") 크기: 148 L x 53 W x 22 mm D (5.83 x 2.08 x 0.87") 무게: 81 g (2.86 oz) (배터리 불포함) 전원: “CR2032” 배터리 (사전 장착)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 손목 끈, CR2032 배터리 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.