장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

조도계 HHC230과 RPM 미터기 HHC250
(Rugged Handheld Environmental Meters for Temperature, Pressure, Air Flow, Light and non-Contact RPM Measurement)

HHC230-HHC250-시리즈

조도계와 RPM 미터기 Rugged Handheld Environmental Meters for Temperature, Pressure, Air Flow, Light and non-Contact RPM Measurement | HHC230-HHC250-시리즈
신제품

172,940원 HHC230

1 year warranty CE
  • 조도계 Light meter HHC230
  • 빛의 강도 측정
  • 0 ~ 200,000 lux 의 넓은 측정 범위
  • 스펙트럼 응답 (Spectral Response) ƒ<8%
  • 규격: CIE Standard Illuminant A (2856K)
  • 광학 RPM 미터기 HHC250
  • 비접촉식 광학 RPM 측정기
  • 최대 99999 rpm 의 넓은 측정 범위, LED 조준(Spot Marking)과 측정 대상에 붙이는 반사 테이프 (Reflective Tape)
  • 측정 거리 최대 40 cm (15.7") (대기 조도에 따라 차이 있음)
  • 공통 기능
    - 데이터 로깅 기능: Hold/Min/Max/Max-Min/AVG
    - 절전기능: 10분 후 자동 꺼짐, 15초 후 자동 백라이트 꺼짐
음측 & 광측계 - 관련 제품 보기

설명

조도 측정기 HHC230은 빛의 강도를 측정할 수 있는 조도계 Light Meter 로 0 ~ 200,000 lux 범위를 ƒ<8%의 광학 반응속도로 측정할 수 있으며, CIE Illuminant A (2856K) 규격을 획득한 제품입니다.

RPM 측정기 HHC250은 비접촉식 광학 RPM 측정기로 최대 99999 rpm을 측정할 수 있습니다. LED로 지점 조준이 가능하며, 최대 40cm 거리에서도 측정할 수 있습니다.

조도 측정기 Light Meter - HHC230

<기술사양>
범위: 0 ~ 200,000 lux; 0 ~ 18,580 fc
정밀도: ±3% rdg + 10 digits (based on a light source 2856K)
분해능: 1 lux (0 ~ 19999), 10 lux (20,000 ~ 200,000), 1 fc (0 ~ 18,580)
단위: lux/fc
작동 온도 범위: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
일반 조도 범위 (lux):
    사무실: 1500 ~ 2000
    회의실: 300 ~ 750
    정밀 가공: 1500 ~ 3000
    연구: 750 ~ 1500
    물류: 300 ~ 750
전원: 2 “AAA” batteries (included)
배터리 수명: 약 180 시간 (사용환경에 따라 달라질 수 있음)
크기: 24.7 x 50.9 x 132.9 mm (0.98 x 2.0 x 5.2")
무게: 116 g (4.0 oz)
구성품: 배터리, 스트랩, 보호 캡 포함

광학 RMP 측정기 Optical RMP Meter - HHC250

<기술사양>
범위 100.0 ~ 99999
정밀도: ±0.02% of rdg + 1 digit
분해능:
    0.1 rpm: 100.1 ~ 19999.9 rpm
    0.1 rps: 1.7 ~ 333.3 rps
    1 rpm: 20,000 ~ 99,999
    1 rps: 334 ~ 1666 rps
단위: rpm/rps
작동 온도 범위: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
전원:전원: 2개의 “AAA” 배터리 (포함)
배터리 수명:배터리 수명: 약 30 시간 (사용환경에 따라 달라질 수 있음)
크기: 24.7 x 50.9 x 132.9 mm (0.98 x 2.0 x 5.2")
무게: 110 g (3.9 oz)
구성품: 배터리, 스트랩, 보호 캡, 반사 테이프 5개 포함.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
HHC230
172,940원
배송: 2 주
 
휴대용 조도계 Light Meter
HHC250
185,110원
배송: 2 주
 
휴대용 RMP 측정기 Optical RMP Meter
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) HHC230 조도계, 172,940원

제품 메뉴얼:

다운로드 Light Meter
다운로드 RPM Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.