HHAQ-110은 4가지 가스를 동시에 측정할 수 있는 가스 측정기로 대기 중 가스 농도 경보가 가능한 일산화탄소 경보기, 메탄가스 경보기 및 황화수소 경보기로 활용이 가능한 제품입니다.
해당 제품은 산소, 일산화탄소, 메탄가스 및 황화수소를 측정할 수 있으며 현재 대기 중 농도는 단시간 노출한도 STEL(short term exposure limit)와 시간-중량 평균치 TWA(time weighted average)로 표시합니다.
경보는 디스플레이 알람, 사운드 알람 및 진동 알람 세가지 타입이 있으며 센서는 촉매 반응 및 전기 전자식 반응 센서가 탑재 되어 있습니다.
충전 가능한 배터리로 작동하며 USB 충전 케이블이 함께 제공됩니다.
【기술사양】 측정 범위: CH4: 0 ~ 100% LEL (Lower Explosive Limit) CO: 0 ~ 1000 ppm O2: 0 ~ 30% by volume H2S: 0 ~ 100 ppm 측정 정확도: 허용오차 FSV ±2% 반응 속도: 최종 판독값의 90%에 도달할 때까지 30초 미만 경보 레벨: CO: 200 ppm STEL + 35 ppm TWA, H2S: 15 ppm STEL + 10 ppm TWA High, Low 알람 범위: CH4: 25~80% LEL (디폴트 50% LEL), 10~25% LEL (디폴트 20% LEL) CO: 100~500 ppm (디폴트 200 ppm), 25~100 ppm (디폴트 35 ppm) O2: 볼륨 22.5~24% (디폴트 23.5%), 16~19.5% (디폴트 23.5%) H2S: 15~30 ppm (디폴트 15 ppm), 5~15 ppm (디폴트 10 ppm) 센서 종류: CH4: 촉매반응 / CO, O2, H2S: 전기전자 LCD 디스플레이 크기: 대각선 42 mm (1 5/8") 배터리 수명: 완충 시 알람 비활성화 모드에서 8시간 작동 온도 범위: -20 ~ 50°C (4~122°F) / 5 ~ 95% 비응축 상대습도 크기: 116 L x 66 W x 31 mm D (4.6 x 2.6 x 1.2") 무게: 약 200 g (7 oz) - 배터리 포함
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 내장 배터리, USB/AC 충전기, 몰드 케이스, 범용의 견고한 D-링 악어입 클립, 벨트 클립 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.