장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

멀티 채널 디지털 써모커플 온도계 (0.04% 정밀도)
Multi-Channel Digital Thermocouple Thermometers

HH911T-HH912T 시리즈

멀티 채널 디지털 써모커플 온도계 | HH911T-HH912T 시리즈

멀티 채널 디지털 써모커플 온도계

708,051원 HH911T

1 year warranty
  • 단일 입력의 HH911T 또는 듀얼 입력의 HH912T (델타 T)
  • 우수한 정밀도 ±(0.04% |rdg| + 0.3°C)
  • NIST 추척 인증서와 함께 제공됩니다. (포인트 없음)
  • 정밀한 측정을 위한 프로브 오프셋 조정
  • 긴 배터리 수명, 2000 시간
  • 실시간 통계 데이터 표시
  • 채널당 1개의 K타입 써모커플, 틸트 스탠드, 자석 마운트 및 배터리 제공
  • 인체 공학적 디자인
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

오메가엔지니어링의 새로운 정밀 디지털 온도계는 -250 ~ 1372 ° C (-418 ~ 2502 ° F)의 광범위한 온도 측정을 제공하기 위하여 K, J, T 또는 E 써모커플과 함께 호환됩니다. HH911T 및 HH912T 모델은 단일 및 이중 채널 입력을 제공합니다. 이 기기는 포함된 3개의 AA 배터리를 사용하고 2000시간의 긴 배터리 수명을 자랑합니다. 두 모델 모두 비싼 배터리, AC 어댑터 또는 충전기 없이도 휴대용 측정 기능으로 중단없는 측정 기능을 제공합니다.

이 제품은 사용자의 편리함을 고려하여 설계되었습니다. 읽기 매우 간편하고 보류 및 청소가 가능합니다. 한 손으로 조작할 수 있도록 설계된 이 온도계는 휴대가 편리하고 오랜 시간 동안 사용할 수 있습니다.

실시간 통계 데이터는 사용자의 생산성, 프로세스 효율성 및 제품 품질을 향상시킵니다. MIN, MAX, AVG, RNG 및 STDEV (표준 편차)는 사용자가 즉시 제조 상황을 분석하고 최대 효율 및 품질을 위해 즉각적인 조정을 수행할 수 있도록 중요한 정보 및 진단을 제공합니다. 채널 1과 채널 2 사이의 온도 차이도 필요에 따라 확인이 가능합니다.

해당 모델은 NIST 추적 인증 (포인트 없음)과 함께 제공됩니다.

[ 기술 사양 ]
기본 정밀도: ±(0.04% |rdg| + 0.3°C)
커넥터 타입: 소형 써모커플
프로브 제로 기능: 분해능 0.1°C/°F/K
디스플레이: 백라이트 및 기능 표시기가 있는 4자리 자동 해상도 (0.1/1)
리딩 속도: 3초 / 리딩 및 트랜드 표시
배터리 종류: 3 “AA” (IEC LR6, ANSI 15) 알칼라인 (포함)
배터리 수명: 2000시간
통계: 최소, 최대, 평균, Rng, T1-T2 (HH912T 전용) 및 표준 편차 (Std Dev)
시계: 경과 된 통계 실행 시간
치수: 193 H x 84 W x 28 D mm (7.6 x 3.3 x 1.1")
무게: 362.9 g (12.8 oz)
제품 보증: 1년
작동 환경
온도: -20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F)
습도: 5 ~ 95%, 10 ~ 30°C (50 ~ 86°F)
고도: 0 ~ 4600 m (0 ~ 15,092')
진동: 무작위 10 ~ 500 Hz, 0.03 g2/Hz
충격: 30 g half sine
낙하: 1 m (3.3')에서 콘크리트까지 약 4번 낙상 가능

표준 써모커플 온도 범위
교정 유형 온도
범위
Standard Limits
of Error
Special Limits
of Error
J 0° to 750°C
(32° ~ 1382°F)
2.2°C 이상
또는 0.75%
1.1°C 이상
또는 0.4%
K -200°~ 1250°C
(-328° ~ 2282°F)
2.2°C 이상
또는 0.75%
1.1°C 이상
또는 0.4%
E -200° ~ 900°C
(-328° ~ 1652°F)
1.7°C 이상
또는 0.5%
1.0°C 이상
또는 0.4%
T -250° ~ 350°C
(-328° ~ 662°F)
1.0°C 이상
또는 0.75%
0.5°C 이상
또는 0.4%
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH911T
HH911T
708,051원
배송: 2 주
 
써모커플 온도계, 단일 입력, 1개의 K 타입 써모커플 포함
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH912T
HH912T
783,806원
배송: 2 주
 
써모커플 온도계, 단일 입력, 2개의 K 타입 써모커플 포함
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) HH911T 써모커플 온도계, 단일 입력, 1개 K 타입의 써모커플 포함, 708,051원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.