장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고정밀 온도 데이터로거 (열전대 센서 입력)

HH806 시리즈

써모커플 데이터로거 | HH806 시리즈

써모커플 데이터로거

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 2채널 온도 데이터로거
  • J, K, T, E, N, R, S타입 써모커플 리딩 가능
  • 명확한 LED 디스플레이, 여러가지 데이터를 동시에 표시함
  • NIST-추적 가능 캘리브레이션 (포인트 있음) 인증서 발급 가능
  • 사운드 알람 설정 가능
  • 자동 전원차단 설정 가능
  • 최대/최소/최대/최소/평균/상대/유지
  • 써모커플 오프셋
  • USB 인터페이스 (옵션, 별도 소프트웨어 구매 가능)
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

HH806은 고성능 열전대 온도센서 데이터로거 입니다. 우수한 0.05% 기본 정밀도가 특징이고, 데이터 로깅 기능뿐 아니라 3부 디스플레이도 갖추고 있습니다. HH806은 버튼을 누르면 요구에 따라 최대 128 샘플을 저장할 수 있고, 데이터 로깅 모드에서는 최대 1024개를 사용자 지정 로깅 간격으로 로깅할 수 있습니다. HH806은 데이터 로깅 용량을 추가로 확장해서, 요구에 따라 저장 장치를 최대 256 샘플까지 로깅하며, 데이터 로깅 모드에서 16,000까지 로깅할 수 있습니다.

HH806의 모든 버전에는 판독이 쉬운 3개의 디스플레이가 있습니다. T1이나 T2의 경우 4½ 자리 디스플레이 2개를 선택할 수 있고, 세 번째 6자리 디스플레이는 T1-T2용으로 이용하거나 현재 날짜와 시간을 보여주는 용도를 이용할 수 있습니다.

사양
측정 범위:
K형: -200 ~ 1372°C (-328 ~ 2501°F)
J형: -210 ~ 1200°C (-346 ~ 2192°F)
T형: -200 ~ 400°C (-328 ~ 752°F)
E형: -220 ~ 1000°C (-364 ~ 1832°F)
R형: 0 ~ 1767°C (32 ~ 3212°F)
S형: 0 ~ 1767°C (32 ~ 3212°F)
N형: -50 ~ 1300°C (-58 ~ 2372°F)
정밀도: 23°C ±5°C, <75% RH에서 규정 정밀도
K/J/T/E형: ±(0.05% rdg + 0.3°C) -50 ~ 1372°C
    ±(0.05% rdg + 0.7°C) -50 ~ -210°C
    ±(0.05% rdg + 0.6°F) -58 ~ 2501°F
    ±(0.05% rdg + 1.4°F) -58 ~ -346°F
N형: ±(0.05% rdg + 0.8°C) -50 ~ 0°C
    ±(0.05% rdg + 0.4°C) 0 ~ 1300°C
    ±(0.05% rdg + 1.6°F) -58 ~ 32°F
    ±(0.05% rdg + 0.8°F) 32 ~ 2372°F
R/S형: ±(0.05% rdg + 2 0°C ~ 1767°C
    ±(0.05% rdg + 4 32°F ~ 3212°F
작동 환경: <70% RH에서 0 ~ 50°C(32 ~ 122°F)
보관 환경: -20 ~ 60°C(-4 ~ 140°F), 0 ~ 80% RH, 배터리 제거
배터리: 4 x 1.5V "AAA" (포함됨)
크기: 160 H x 83 W x 38 mm D (6.3 x 3.3 x 1.5")
무선 기능:
주파수 범위: 미국 900 MHz 유럽 868.0 ~ 868.6 MHz
소비 전류: 5 ~ 20 mA
근사 범위: 25 m (75')
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH806AU
HH806AU
560,988원
배송: 2 주
 
USB 연결방식 2채널 온도데이터로거. 9가지 써모커플 타입 중 입력 선택 가능. 256 샘플데이터와 16,000 데이터 로깅 가능.
부속품과 인증서
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
판매 상담  
배송: 
 
 
시험 결과와 추적 가능한 교정 인증서
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-SW
HH800-SW
50,457원
배송: 2 주
 
Windowns 소프트웨어 및 USB 케이블 (HH806AU용)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-ADAPTOR-UK
HH800-ADAPTOR-UK
판매 상담  
배송: 
 
 
AC 어댑터 230Vac 이하 3 핀 영국 플러그
  
HH800-ADAPTOR-EU
판매 상담  
배송: 
 
 
AC 어댑터 230Vac 이하 2 핀 유로 플러그
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-ADAPTOR
HH800-ADAPTOR
43,758원
배송: 2 주
 
AC 어댑터 110VAC 2 핀 미국 마개
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 모든 무선 장비는 미국 900 Mhz 주파수 대역 버전입니다. 유럽 868.0 Mhz ~ 868.6 Mhz 주파수 대역 버전의 경우, 접미사 “E”를 추가하세요. 비용은 추가되지 않습니다.

NIST 인증서 (포인트 없음), “AAA” 배터리 4개, K형 써모커플 (채널 당 1), 러버 부츠, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다. HH806AW 모델도 소프트웨어, USB 케이블, 무선 수신기 및 AC 어뎁터 등이 함께 제공됨
주문 예: HH806AU, 고정밀 데이터 로거장치와 HH800-SW 윈도우 소프트웨어. OCW-3, OMEGACARESM 는 표준 1년 보증을 총 4년으로 연장합니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 HH806W - Wireless Multilogger Thermometer
다운로드 HH806AU HH806U - Multilogger Thermometer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.