장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

Stick Type Temperature Transducer and Thermometer

HH63 Series

Stick Type Temperature Transducer and Thermometer | HH63 Series

Stick Type Temperature Transducer and Thermometer

116,670원 HH63K

1 year warranty CE
  • 1 mV/deg analog output for temperature (Models HH63KF-MV HH63KC-MV
  • Low Cost Economical Stick Thermometer
  • Small Size, Fits in Your Pocket
범용 실험 & 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

HH63K Stick Type Thermometer 31/2 digits 2000 counts Reading of MAX, DATA HOLD, function overload protection 24 Vac/Vdc Accuracy: up to ±0.3% °C/°F Switchable Comes with beaded type K thermocouple 0.1/1.0° Resolution

HH63KF-MV/ HH63KC-MV Temperature Transducer Comes with type K thermocouple, Green LED Power-on , Annunciator, Overload Protection; Accuracy: 0.3% rdg 1 mV/deg analog output for temperature; Connects to any DMM for display
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH63K
HH63K
116,670원
배송: 2 주
 
K Input Stick Type Thermometer
Quick Ship
  
HH63KF-MV
판매 상담  
배송: 
 
 
K Input Stick Type Thermometer, (°F measurement), 1 mV/deg analog output for temperature
Quick Ship
  
HH63KC-MV
판매 상담  
배송: 
 
 
K Input Stick Type Thermometer, (°C measurement), 1 mV/deg analog output for temperature
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: All models include free soft vinyl carrying case, four AAA alkaline batteries, set of safety test leads, type K beaded wire thermocouple (temperature models only) and complete operator's manual.
주문 예: (1) HH63K Stick thermometer with beaded wire thermocouple, 116,670원

제품 메뉴얼:

다운로드 HH63K - Digital Thermometer
다운로드 HH63KC-MV - Temperature Transducer
다운로드 HH63KF-MV - Temperature Transducer