OMEGA™ HH506 시리즈 온도 데이터로거는 7가지 타입 써모커플 입력을 수용하는 2채널 써모미터 입니다.
J, K, T, E, N, R, S 타입 써모커플을 모두 수용하여 써모커플 측정 어플리케이션에 적합하며, 정밀도가 높고, 가격이 합리적이기 때문에 다양한 산업 현장에 이용하기 이상적인 제품입니다.
HH506 시리즈 써모커플 데이터로거는 16세트의 데이터 로깅 모드로 최대 128개 샘플 저장이 가능합니다.
실시간 데이터 및 최대값 데이터를 포함하여 최대 1024개의 데이터를 기록할 수 있습니다.
설정과 설치가 매우 간단하며, 최소값, 최대값, 평균값, 상대값, 정지 기능, 이중 입력(T1-T2) 기능이 있어 편리합니다.
사양 온도 범위: K Type: (0.1°, 1° - 2000°F에서.) -200 ~ 1372°C (-328 ~ 2501°F)
J Type: (0.1°, 1° - 2000°F에서.) -210 ~ 1200°C (-346 ~ 2192°F)
T Type: (0.1°) -200 ~ 400°C (-328 ~ 752°F)
E Type: (0.1°) -210 ~ 1000°C (-346 ~ 1832°F)
R Type: (1°) 0 ~ 1767°C (32 ~ 3212°F)
S Type: (1°) 0 ~ 1767°C (32 ~ 3212°F)
N Type: (0.1°, 1° - 2000°F에서.) -50 ~ 1300°C (-58 ~ 2372°F)
(온도 규격은 ITS-90 표준을 따릅니다.)
정밀도: K/J/T/E Type: ±(0.05% rdg + 0.3°C) 온도범위 -50 ~ 1370°C 에서.
±(0.05% rdg + 0.7°C) 온도범위 -50 ~ -210°C 에서.
±(0.05% rdg + 0.6°F) 온도범위 -58 ~ 2501°F 에서.
±(0.05% rdg + 1.4°F) 온도범위 -58 ~ -346°F 에서.
N Type: ±(0.05% rdg + 0.8°C) 온도범위 -50 ~ 0°C 에서.
±(0.05% rdg + 0.4°C) 온도범위 0 ~ 1300°C 에서.
±(0.05% rdg + 1.6°F) 온도범위 -58 ~ 32°F 에서.
±(0.05% rdg + 0.8°F) 온도범위 32 ~ 2372°F 에서.
R/S Type: ±(0.05% rdg + 2°C) 온도범위 0 ~ 1767°C 에서.
±(0.05% rdg + 4°F) 온도범위 32 ~ 3212°F 에서.
분해능: 0.1°C/1°C Resolution (0.1°F/1°F)
전원: 9 V 배터리 포함
데이터 로깅 용량: 데이터 저장: 측정 시간과 함께 128 개 샘플 저장 가능
데이터 로깅: 1024 개 데이터 기록 가능(1초 ~ 23:59:59 사이에서 구간 설정)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 각 기기는 9V 배터리, K 타입 T/C (채널당 1개), 고무 부트, NIST 인증서 및 사용자 설명서와 함께 제공됩니다. HH506RA은 소프트웨어 디스크 및 RS232 케이블을 포함하고 있습니다. 주문 예: (1) HH506RA 이중 입력 데이터 로거 (RS232C 통신 가능), 517,922원