254,690원 HH501AS
설명
|
HH501BR / HH501BS 1999 Counts Backlit LCD Display HH501BR: 써모커플 R타입 HH501BS: 써모커플 S타입 HOLD, MAX 기능 있음 2채널: 개별입력(T1, T2) 및 이중입력(T1-T2) |
HH501AR / HH501AS 1999 counts Backlit LCD Display HH501AR: 써모커플 R타입 HH501AS: 써모커플 S타입 HOLD 판독, MAX 기능 ITS-90 규격 정밀도 단일 입력 채널 |
| 사양 | HH501AS | HH501BS | HH501AR | HH501BR |
| Backlit LCD | • | • | • | • |
| No. of Digits | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 써모커플 타입 | S | S | R | R |
| 입력 채널 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 온도범위 °C | 0-1787°C | 0-1767°C | 0-1767° | 0-1787°C |
| 온도범위 °F | 32-1999°F | 32-1999°F | 32-1999 | 32-1999°F |
| 분해능 (Resolution) | 1° | 1° | 1° | 1° |
| 데이터 홀드 Data/Hold | • | • | • | • |
| 최대/최소 Max/Min | • | • | • | • |
| 상대 Relative | • | • | • | • |
| 고점/저점 알람 Hi/Lo Limits | • | • | • | • |
| 디스플레이 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 이중입력 T1-T2 | • | • | ||
| 배터리 | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V |
| 자동 꺼짐 | • | • | • | • |
| 기본 정밀도 % rdg | 0.1% +1°C | 0.1% +1°C | 0.1% +1°C | 0.1% +1°C |