장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

OMEGAETTE™ 온도 RS-232 그래픽 레코더
(OMEGAETTE™ Temperature RS-232 Graphic Recorder)

HH500P

OMEGAETTE™ 온도 RS-232 그래픽
 레코더 | HH500P

OMEGAETTE™ 온도 RS-232 그래픽 레코더

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 텍스트 및 그래픽 인쇄를 위한 내장 감열식 프린터
  • 5자리 듀얼 비트 폰트 LCD 디스플레이 - T1 및 T2 동시 판독값 제공
  • 시스템 설정을 위한 사용하기 쉬운 메뉴 버튼 및 LCD 디스플레이 제공
  • 프린터 설정을 위해 가장 일반적으로 사용되는 기능에 대한 버튼 그룹 제공
  • K 및 J 타입 온도 센서를 위한 2개 입력 제공
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

HH500P은 감열식 프린터가 내장되어 있는 소형 휴대용 데이터 로거입니다. 이 기기는 Windows 95/98/NT 에서 사용을 위한 Windows 호환 소프트웨어가 제공됩니다. HH500P는 듀얼 입력을 제공하고 J 및 K 타입 써모커플을 수용합니다. HH500P는 최대 32,000 기록을 저장할 수 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH500P
HH500P
판매 상담  
배송: 
 
 
그래픽 온도 프린터/데이터 로거
  
HH500-RP-2
15,800원
배송: 2 주
 
교체용 용지 (2 롤)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 미터, 휴대용 케이스, 2개 K 타입 써모커플, 소프트웨어, RS-232 인터페이스 케이블, 배터리 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.