장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고정밀 디지털 써미스터 써모미터
(Ultra-High Accuracy and Resolution Digital Thermistor Thermometer)

HH42A

고정밀 디지털 써미스터 써모미터 | HH42A

고정밀 디지털 써미스터 써모미터

1,056,840원 HH42A

1 year warranty
  • OMEGA™ “400” 시리즈 써미스터 프로브와 폰 잭을 통해 연동
  • 초고정밀: 최고 ±0.015°C (±0.027°F)
  • NIST 추적 가능 교정 인증서 포함
  • -20 ~ 130°C (-4 ~ 266°F) 온도 등급
  • USB 통신
  • 홀드 기능, 자동 차단, 변화율 화살표 표시기, 범위 초과/미만 및 배터리 부족 표시
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™ HH42A 디지털 써모미터는 고정밀 온도 측정 시스템 기술에 기반한 제품군에 가장 최근에 추가되었습니다.

이 기기는 정밀 실험실 또는 중요한 공정 제어 및 테스트 기능에 대한 측정을 위해 필요한 정확도와 분해능을 제공합니다. 사용자가 단시간내에 PC에서 익숙한 파일 형식으로 데이터를 기록, 차트화 및 저장할 수 있도록 무료 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 정의가 잘 되어있는 명령어 및 출력 데이터 형식을 통하여 사용자는 쉽게 맞춤 디스플레이 및 리포트 형식을 컴퓨터에서 생성할 수 있습니다. 이 기기와 함께 사용하기 위해 선택할 수 있는 다양한 종류의 맞춤 어플리케이션 관련 서미스터 프로브가 있습니다. 특정한 고정밀 요구사항을 충족하기 위해 선택된 프로브는 기기에 연결되어 함께 교정됩니다. 플러그-인 커넥터가 있는 교체 가능한 프로브 또한 제공됩니다.

【기술사양】
분해능: 0.01°C
온도 범위: -20 ~ 130°C (-4 ~ 266°F) (프로브 선택에 따라 상이함)
디스플레이: °C 또는 °F
써모미터 측정 정밀도: ±0.02°C
총 정밀도 및 온도 범위: 미터 및 사용 중인 프로브의 조합
데이터 샘플 속도: 약 7 샘플/초
보관 환경: 10 ~ 60°C (50 ~ 140°F), 0 ~ 70% RH
작동 환경: 10 ~ 40°C (50 ~ 104°F), 0 ~ 85% RH
컴퓨터와 연결: USB
전원: 9 V 배터리 (포함)
재교정: 매 12개월
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH42A
HH42A
1,056,840원
배송: 13 주
 
정밀한 휴대용 써모미터, 소프트웨어 포함
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 소프트웨어 CD, 9 V 배터리 및 USB 케이블이 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.