장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

4 채널 휴대용 데이터로거 써모미터
(4-Channel Handheld Data Logger Thermometer)

HH378 시리즈

4 채널 휴대용 데이터로거 써모미터 | HH378 시리즈

4 채널 휴대용 데이터로거 써모미터

856,672원 HH378

1 year warranty
  • 자동 범위
  • Windows® 소프트웨어와 USB 인터페이스
  • LED 백라이트
  • HOLD 기능
  • 4 채널 입력
  • J, K, E, T 써모커플 타입
  • 4 채널 디스플레이 분해능
  • MAX/MIN/AVG (최대/최소/평균) 기능
  • 배터리 절약을 위한 자동 꺼짐 기능
  • 채널당 16,000 회 기록
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

HH378은 고분해능의 신속한 아날로그-디지털 컨버터입니다. 측정 설정 및 결과는 백라이트 LCD 디스플레이에서 확인할 수 있습니다. 데이터는 미터 또는 PC 인터페이스를 통해 직접 컴퓨터에 저장이 가능합니다. 기록된 데이터는 컴퓨터에서 향후에 처리가 가능합니다. 전용 소프트웨어를 통하여 PC 에서 직접 데이터의 기록/불러오기 및 로깅 파라미터 프로그래밍이 가능합니다.

【기술사양】
측정 범위:
    K: -200 ~ 1372°C (-328 ~ 2501°F)
    J: -150 ~ 1000°C (-238 ~ 1832°F)
    E: -150 ~ 750°C (-238 ~ 1382°F)
    T: -180 ~ 400°C (-292 ~ 752°F)
입력 보호: 250 Vac
분해능: 0.1°C/°F <1000, 1°C/°F =1000
정밀도: ±(판독의 0.1% + 0.7°C) ±(판독의 0.1% + 1.4°F)
    -100°C (-148°F) 미만: ±(판독의 0.4% +0.7°C) ±(판독의 0.4% +1.4°F)
온도 계수: °C (<18°C or >28°C) 당 판독의 0.01% + 0.05°C
샘플 속도: 초당 1회
배터리 타입: 9V 배터리 (포함)
배터리 수명: 약 30 시간 (알카라인 배터리)
AC 어댑터: 9 Vdc (8 ~ 10 Vdc 최대)
작동 온도: -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
작동 습도: 10 ~ 90% RH (비응축)
보관 온도: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
보관 습도: 10 ~ 75% RH
크기: 196 H x 65 W x 36 mm D (7.72 x 2.56 x 1.42")
대략적인 무게: 310 g (10.93 oz)
시스템 요구사항: Windows NT 4.0/ NT2000/XP/Vista/Windows 7
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH378
HH378
856,672원
배송: 2 주
 
4 채널 휴대용 데이터 로거 써모미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300A-CABLE-USB
HH300A-CABLE-USB
44,575원
배송: 2 주
 
USB 인터페이스 케이블
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 4개의 비드 와이어 K 타입 써모커플, 9V 배터리, 휴대용 케이스, 소프트웨어, USB 케이블, NIST 인증서 및 사용자 설명서와 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) HH300A-CABLE-USB 4 채널 휴대용 데이터 로거 써모미터, 44,575원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.