장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

4채널 휴대용 데이터 로거 써모미터
(4-Channel Handheld Data Logger Thermometer)

HH374

4채널 휴대용 데이터 로거 써모미터 | HH374

4채널 휴대용 데이터 로거 써모미터

575,070원 HH374

1 year warranty
  • 자동 범위
  • Windows® 소프트웨어 및 USB 인터페이스
  • LED 백라이트
  • HOLD 기능
  • 4-채널 입력 & K 타입 써모커플
  • 4-채널 디스플레이 분해능 0.1°C/0.1°F
  • MAX/MIN/AVG 기능
  • 배터리 절약을 위한 자동 차단 기능
  • 각 채널별 16,000회 기록
  • 추적 가능 교정 인증서 제공 (포인트 없음)
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

HH374 는 고분해능 및 신속한 아날로그-디지털 컨버터가 적용되어 있습니다. 측정 설정 및 결과는 백라이트 LCD 디스플레이를 통해 확인할 수 있습니다. 데이터는 미터에 저장되거나 또는 PC 인터페이스를 통해 컴퓨터에 직접 저장이 가능합니다. 기록된 데이터를 컴퓨터에서 추가적으로 처리할 수 있습니다. 전용 소프트웨어를 통해 데이터 기록/추출 및 로깅 파라미터의 프로그래밍을 PC에서 직접 진행할 수 있습니다.

【기술사양】
측정 범위: -200 ~ 1370°C (-328 ~ 2498°F)
정밀도: -200 ~ 1370°C (-328 ~ 2498°F) ±0.1% rdg + 0.7°C (±0.1% rdg + 1.4°F)
입력 보호: 60V DC or 24 Vrms AC 최대
배터리 타입: 9V 배터리 (포함)
작동 환경: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) (<80% RH)
보관 환경: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) (<70% RH)
시스템 요구사항: Windows NT 4.0/NT2000/XP/Vista/7
크기: 196 H x 65 W x 36 mm D (7.72 x 2.56 x 1.42")
무게(대략): 285 g (10.05 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH374
HH374
575,070원
배송: 2 주
 
4-채널 온도 데이터 로거
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 4개의 비드 와이어 K 타입 써모커플, 9V 배터리, 휴대용 케이스, 소프트웨어, USB 케이블, 사용자 매뉴얼 및 추적 가능 교정 인증서(포인트 없음)가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.