HH370 은 전용 프로브인 RTD-370-PT100 및 RTD-370-PT1K 를 사용하는 고정밀의 방수 기능이 적용된 휴대용 RTD 온도 미터입니다. 이 프로브는 방수 연결 및 -100 ~ 300°C (-148 ~ 572°F)의 측정 범위가 적용되었습니다. 100 Ω 프로브가 기기에 포함되어 있습니다.
【기술사양】
정밀도 (23 ±5°C 에서): ±0.1% of rdg + 0.4°C (±0.1% of rdg + 0.8°F)
온도 계수: 0 ~ 18°C 및 28 ~ 50°C 주변 온도에 대해, 0.01% of rdg + 0.03°C 또는 0.01% of rdg + 0.06°F 추가
프로브 정밀도: IEC751, Class A ±0.15°C ±0.002t (t = 측정 온도)
분해능: 0.1°C (0.1°F)
측정 범위: -100 ~ 300°C (-148 ~ 572°F)
수치 표시: 4-자리 LCD
입력 타입: Pt100 및 Pt1K RTD, alpha = 0.003850, 4-선
측정 전류: 약 0.53 mA
온도 입력에서 최대 전압: 60 Vdc 또는 24 Vrms AC
환경 조건: 작동 온도/습도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F); 0 ~ 80% RH
보관 온도 및 습도: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F); 0 ~ 80% RH
샘플 속도: 2회/초
배터리 수명: 100 시간 (알카라인 배터리)
배터리 타입: 3 "AAA" (포함)
무게: 175 g (6.2 oz)
크기: 150 H x 66 W x 31 mm D (5.9 x 2.6 x 1.2")
연결: 방수 5-핀 커넥터
전체 온도 프로브 길이: 약 120 mm (4.72")
304 SS 길이: 100 mm (3.94")
센서 케이블 길이: 1500 mm (59.06")
센서 직경: 약 3.2 mm (0.125")
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 100 Ohm RTD 프로브, 3개의 “AAA” 배터리, NIST 인증서 (포인트 없음) 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다. 주문 예: (1) HH370 휴대용 RTD 써모미터, 100 Ω RTD 프로브, 861,079원