장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

온습도 데이터로거 - USB / RS232 인터페이스가 있는 휴대용 제품
(Handheld Temperature Humidity Meter with USB and RS232)

HH314A

온습도 데이터로거 Handheld Temperature Humidity Meter | HH314A

온습도 데이터로거 Handheld Temperature Humidity Meter

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • 온라인 주문시 5% 할인
  • 온도센서 추가 무료 증정 중
  • 온습도 측정 프로브 탑재
  • 온도 T1, 온도 T2, 및 상대습도의 삼중 디스플레이
  • 탑재 프로브 외 별도 온도센서를 연결할 수 있는 채널 제공 (T2)
  • 16,000 개 데이터 기록이 가능
  • 소프트웨어 포함
  • USB / RS232 인터페이스
  • Time(시간)/MIN(최소)/MAX(최대)/HOLD(중지), 자동 꺼짐 기능 있음
  • 분해능 (Resolution): 0.1
  • HH314A의 대체 대체품은 HH414 입니다.
상대 습도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

온라인 주문하시면 5% 할인 받으실 수 있습니다.

HH314A는 데이터 기록 기능이 있는 저가의 고성능 휴대용 온습도 데이터로거입니다. 이 장비는 소형 프로브로 측정한 온도와 습도를 보여주는 3중 디스플레이를 제공하고, 표준 SMP형 소형 커넥터를 통해 T2 입력에 연결한 별도의 K형 써모커플의 데이터를 보여줄 수 있습니다. 온습도계 프로브는 반도체와 고분자 용량성 센서를 이용합니다. 윈도우 기반 소프트웨어 (윈도우 98, NT, XP, ME, 비스타)와 인터페이스 케이블이 포함되어 있어 USB나 RS232 포트를 통해 실시간 데이터나 기록된 데이터를 PC로 읽을 수 있습니다.

사양
작동 환경: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F), 0 ~ 90% 비응축
범위: 0 ~ 100% RH, -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
T2 범위: -200 ~ 1370°C (-328 ~ 2498°F)
분해능: 0.1 (-200 > T2 > 200의 경우 T2 제외)
정밀도: 25°C에서 ±2.5% RH ±0.7°C (±1.4°F)
T2 정밀도: ±[0.5% rdg ±1°C (2°F)]
습도 반응 시간: 천천히 움직이는 공기 중에서 75초
T1 반응 시간: 천천히 움직이는 공기 중에서 40초
저장: 16,000개 데이터 기록
기록 시간 간격: 1 ~ 3599초
계량기 크기: 186 H x 64 W x 30 mm D (7.3 x 2.5 x 1.2")
프로브 크기: 190 x 15 mm (7.5 x 0.6"), 케이블은 1.5 m (5')까지 늘어남)
보관 환경: -10 ~ 60°C (14 – 140°F), 0 – 80% 비응축
전력 요건: 9V 배터리 1개(포함됨), 교류 어댑터 최소 9 Vdc 10 mA
플러그 지름: 3.5 x 1.35 mm
RS232: 9600 bps, N, 8, 1 직렬 인터페이스
배터리 수명: 알카라인 배터리, 약 100시간
무게: 약 320 g (11.3 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH314A
HH314A
판매 상담  
배송: 
 
 
온습도 데이터로거
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE
HH300-CABLE
47,065원
배송: 2 주
 
RS232 인터페이스 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE-USB
HH300-CABLE-USB
46,711원
배송: 2 주
 
USB 인터페이스 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMINI-TRIPOD
MINI-TRIPOD
27,899원
배송: 2 주
 
미니 삼각대 142 ~ (확장 길이) 279 mm
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 매뉴얼 뿐만 아니라 케이스, 배터리, T2에 연결할 수 있는 SC-TT-K-30-36 K타입 써모커플 온도센서와 커넥터 1개, 캘리브레이션 인증서, USB와 RS-232 케이블, 소프트웨어까지 모두 무료로 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.