장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983

K타입 열전대 용 온도 데이터로거
(K Type Thermocouple Data Logger)

HH306A

K타입 써모커플 온도 데이터로거 | HH306A

K타입 써모커플 온도 데이터로거

429,530원 HH306A

1 year warranty
  • 열전대 온도센서(K타입 Thermocouple)의 온도신호 데이터로거-써모미터
  • T1, T2의 2채널 및 이중 입력
  • T1, T1-T2, 및 T2의 3중 디스플레이
  • 온도범위: -200 ~ 1370°C
  • 분해능 0.1°C/0.1°F
  • 정밀도: +/-1°C 또는 +/-2°F
  • 16,000개 데이터 기록 가능
  • HOLD(홀드)/MAX(최대)/MIN(최소) 기능
  • 배터리 낮음 표시, 사용하지 않을 시 자동 꺼짐 및 시간 표시 기능 있음
  • 온도 측정이 가능하도록 1개의 K타입 써모커플 제품을 무상 제공
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

HH306A는 작은 이중 입력 써모미터에 강력한 데이터 로거를 결합하였습니다. 이 기기는 최대 16,000개의 기록을 초당 1회의 프로그램된 간격으로 저장할 수 있습니다. 데이터 표시 및 저장을 위하여 윈도우 기반의 소프트웨어(윈도우 98, NT, XP, ME, 비스타)와 함께 제공됩니다.


【기술사양】


정확도: -200 ~ 1370°C 에서 ±0.2%rdg +1°C (-328 ~ 2498°F 에서 ±0.2% rdg + 2°F)
작동환경: 온도 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F), 상대습도 0% ~ 80%RH (0 ~ 35°C, 32 ~ 95°F) 또는 0% ~ 60%RH (35 ~ 50°C, 95 ~ 122°F)
보관 온도: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
입력 보호: 최대 60 Vdc 또는 24 Vrms AC
배터리: 9V (포함됨)
사이즈: 184 H x 64 W x 30 mm D (7.25 x 2.5 x 1.2")
무게: 약 210 g (7.4 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH306A
HH306A
429,530원
배송: 2 주
 
K 타입 휴대용 데이터 로거 / 온도계
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
43,760원
배송: 2 주
 
비드와이어 써모커플 와이어 K타입과 소형 커넥터 (ANSI 황색)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE
HH300-CABLE
33,850원
배송: 2 주
 
RS232 인터페이스 케이블 스페어
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST 추적 가능 캘리브레이션 인증서
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMINI-TRIPOD
MINI-TRIPOD
19,830원
배송: 2 주
 
미니 삼각대 142 ~ 279mm (최대 확장 길이)
  
HH300-ADAPTER-220VAC-UK
판매 상담  
배송: 
 
 
AC 어댑터. 3 핀 UK 마개를 가진 230VAC
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE-USB
HH300-CABLE-USB
33,850원
배송: 2 주
 
USB 인터페이스 케이블 스페어
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 비드 도선 K형 써모커플 (입력 당 1개) 2개, USB 및 RS232 인터페이스 케이블, 소프트웨어, 운반 케이스, 9V 배터리, NIST 인증서 (포인트 없음), 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다..

소프트웨어:

다운로드 Cable Driver for the HH306A Datalogger Thermometer
다운로드 HH303 and HH306A Data Logger Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.