장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

데이터로거 써모미터 & K 타입 써모커플
(Datalogger Thermometers With Type K Thermocouples)

OMEGAETTE®HH306 시리즈

데이터로거 써모미터 & K 타입 써모커플 | OMEGAETTE®HH306 시리즈

데이터로거 써모미터 & K 타입 써모커플

560,988원 HH306A

1 year warranty
  • 경제적인 가격
  • 듀얼 입력
  • 분해능: 0.1°C, 0.1°F
  • 3중 디스플레이
  • 범위: -200 ~ 1370°C (-328 ~ 2498°F)
  • 정밀도: +/-1°C or +/-2°F
  • RS-232 인터페이스 & Windows 소프트웨어
  • 배터리 부족 표시
  • 16,000회 기록 데이터 로거
  • 자동 전원 꺼짐
  • HOLD 기능
  • MAX(최대)/MIN(최소) 기능
  • HH306: 날짜 및 시간을 보여주는 "TIME" 기능
  • NIST 추적 가능 교정 인증서
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명




HH306 은 소형의 듀얼 입력 써모미터에 데이터 로거가 결합된 제품입니다. 이 기기는 신속한 초당 1회의 프로그램된 간격으로 16,000회의 기록을 저장할 수 있습니다. 이 기기는 데이터 디스플레이 및 저장을 위해 Windows 기반의 소프트웨어와 함께 제공됩니다.

  1 Type K Thermocouple included. Order a spare! Model number SC-GG-K-30-36

【기술사양】
범위 및 정밀도:
-200 ~ 1370°C ±0.2%rdg +1°C
-328 ~ 2498°F ±0.2% rdg + 2°F
작동 환경:
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 0% ~ 80%RH (0 ~ 35°C, 32 ~ 95°F)
0% ~ 60%RH (35 ~ 50°C, 95 ~ 122°F)
보관 온도:
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
입력 보호: 60 Vdc 또는 24 Vrms AC 최대
배터리: 9 V (포함)
치수: 184 H x 64 W x 30 mm D (7.25 x 2.5 x 1.2")
무게: 대략 210 g (7.4 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH306A
HH306A
560,988원
배송: 2 주
 
2 채널 K 타입 써모커플 & 데이터 로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
56,173원
배송: 2 주
 
여분의 K 타입 써모커플 (1개는 HH306 제품에 포함)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-CABLE
HH300-CABLE
47,065원
배송: 2 주
 
여분의 RS-232 인터페이스 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST 추적 가능 교정 (포인트 있음)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMINI-TRIPOD
MINI-TRIPOD
27,899원
배송: 2 주
 
교체용 소형 삼각대, 142 를 279 mm 로 확장 (5.6 를 11" 로 확장)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 휴대용 케이스, K 타입 써모커플, 소프트웨어, RS-232 인터페이스 케이블, 배터리, 소형 삼각대 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.