장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

데이터 로거 써모미터
(Datalogger Thermometer)

HH300 시리즈 써모미터

데이터 로거 써모미터 | HH300 시리즈 써모미터

데이터 로거 써모미터

327,853원 HH303

1 year warranty
  • 듀얼 입력
  • 듀얼 디스플레이
  • 4자리 LCD
  • MAX/AVG/MIN/HOLD/REL 기능
  • 배터리 부족 표시
  • 분해능: 0.1°C, 0.1°F
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

HH300 시리즈 데이터 로거는 4자리 LCD 디스플레이, 자동 전원 꺼짐, MAX/MIN/HOLD, 1도 분해능 및 배터리 부족 표시 기능을 기본으로 제공합니다. HH303 은 K 또는 J 타입에 대한 듀얼 입력이 적용되었습니다. 이 기기의 온도 범위는 -200 ~ 1370°C (-328 ~ 2498°F) 입니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH303
HH303
327,853원
배송: 2 주
 
2-채널 J/K 타입 써모커플
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH308
HH308
235,856원
배송: 2 주
 
2-채널 K 타입 휴대용 0.1°C/F 써모미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMINI-TRIPOD
MINI-TRIPOD
26,320원
배송: 2 주
 
교체용 소형 삼각대, 142 mm 를 279 mm 로 연장 (5.6" 를 11"로 연장)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 미터, 휴대용 케이스, 2개의 J/K 타입 써모커플, 배터리 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다. 소프트웨어 패키지는 옵션입니다.
주문 예: (1) HH303 2-채널 J/K 타입 써모커플, 327,853원

제품 메뉴얼:

다운로드 HH303 - Type K J Thermometer
다운로드 HH308 - Omegaette Type K thermometer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.