장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

다중 프로브 스위치박스 - 휴대용 써모커플 써모미터용
(Multiprobe Switchbox For Handheld Thermocouple Thermometers)

HH20SW-J, HH20SW-K, HHSW-T

다중 프로브 스위치박스 - 휴대용 써모커플 써모미터용 | HH20SW-J, HH20SW-K, HHSW-T

다중 프로브 스위치박스 - 휴대용 써모커플 써모미터용

488,270원 HH20SW-J

1 year warranty
  • 조그 다이얼을 통해 6개 입력 선택
  • 다양한 휴대용 미터와 사용 가능
  • 단일 및 듀얼 입력 써모미터를 위한 2-위치 출력 커넥터
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

HH20SW 는 사용자의 휴대용 미터를 최대 6개 프로브와 사용할 수 있는 경제적인 소형 스위치박스입니다. 소형 커넥터는 대부분의 휴대용 써모미터와 쉽고 신속하게 연결을 가능하게 하고 단일 및 듀얼 써모미터와 사용이 가능합니다. HH20SW 는 소형의(OMEGA™ SMP) 6개 수형 커넥터를 수용합니다. 조그 다이얼을 통해 입력 채널을 쉽고 신속하게 선택할 수 있습니다. HH20SW 는 다양한 OMEGA™ 써모커플과 사용이 가능합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20SW-J
HH20SW-J
488,270원
배송: 8 주
 
다중 프로브 스위치박스
  
SMPW-J-M
6,291원
배송: 2 주
 
수형 연결 커넥터, J 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20SW-K
HH20SW-K
488,270원
배송: 2 주
 
다중 프로브 스위치박스
  
SMPW-K-M
6,291원
배송: 2 주
 
수형 연결 커넥터, K 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20SW-T
HH20SW-T
488,270원
배송: 8 주
 
다중 프로브 스위치박스
  
SMPW-T-M
6,273원
배송: 2 주
 
수형 연결 커넥터, T 타입
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.