장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

휴대용 디지털 써모미터
(Handheld Digital Thermometers)

HH200A 시리즈

휴대용 디지털 써모미터 | HH200A 시리즈

휴대용 디지털 써모미터

448,342원 HH200A

1 year warranty
  • 고정밀 (±0.25% rdg +0.2°C - 써모커플 입력 모델)
  • 광범위한 외부 작동 범위: -30 ~ 50°C (-22 ~ 120°F)
  • 자동 범위 조정 (0.1° 분해능 - 최고 1000° 까지, 1°- 1000° 이상)
  • N & R 타입 써모커플
  • 방수
  • 충격 방지 홀스터(Holster) 제공
  • OS36 적외선 시리즈와 호환 가능
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

HH200A 는 견고한 ABS 플라스틱 케이스 및 충격 방지 가죽 홀스터(Holster)로 구성된 마이크로 프로세서 기반의 고정밀 휴대용 써모미터입니다. 이 기기는 밝은 LCD, 개방 센서 감지 및 배터리 부족 경고 기능이 있습니다. HH200A의 견고한 디자인은 -30 ~ 50°C (-22 ~ 122°F)의 광범위한 외부 작동 범위를 제공합니다. HH200A는 써모커플 J, K, T, R, N, E, S 타입 및 OS36 (적외선 측정)에 대한 프로그램이 가능합니다. 이 기기는 또한 °C/°F 변경이 가능하고 최고 1000° 까지 0.1°및 1000° 이상에 대해서는 1° 분해능이 적용되어 있습니다 (자동 범위 조정). 이 써모미터는 또한 켈빈(Kelvins) 단위의 온도 또한 측정할 수 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
HH200A
448,342원
배송: 2 주
 
써모커플 써모미터
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST 추적 가능 캘리브레이션, 포인트 있음
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-NIST
HH-NIST
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST 추적 가능 캘리브레이션, 포인트 없음
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 각 기기는 가죽 홀스터(holster), 9 V 배터리 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다. 써모커플 입력 모델은 또한 비드 와이어 써모커플이 포함되어 있습니다. (채널 당 1개).
주문 예: (1) HH200A 써모커플 써모미터, 448,342원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.