장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

데이터 로깅 기능이 포함된 휴대용 2채널 써모미터
(Handheld 2-Channel Thermometer w/ Data Logging)

HH147AU

휴대용 2채널 써모미터 | HH147AU

휴대용 2채널 써모미터

773,027원 HH147AU

1 year warranty
  • K, J, T, E, R, S, N 타입 써모커플 수용
  • 5-자리 디스플레이의 대형 백라이트 LCD
  • 듀얼 LCD Display (T1, T2 및 T1-T2)
  • Max, Min, Avg, Time, Rel 및 Data Hold 기능
  • 14,000개 기록 가능한 데이터 로깅 용량
  • 자동 전원-꺼짐 및 비활성화 기능
  • °C / °F / K 단위 선택 가능
  • Hi/Lo 오디오 알람 기능
  • 300회 판독 수동 저장
  • 응용 분야: 물류, 제조업, 냉각, 실험실, 환기, 자동차, 창고, 농업, 생명 공학, 화학 산업, 식품 가공, 에너지 관리
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

다양한 써모커플 타입과 수용이 가능하며 데이터 로깅 기능을 탑재한 2채널 휴대용 써모미터 (모델명: HH147AU) 출시

HH147AU는 데이터 로깅 기능이 적용되어 14,000개의 기록을 저장할 수 있습니다. 또한, 7가지의 써모커플 타입을 수용하고, 5-자리 대형 백라이트 LCD, 최대 9999.9까지 판독이 가능한 듀얼 디스플레이 (T1, T2 또는 T1-T2), 상대 (REL) 측정, 선택 가능한 °C/°F/K 단위, 300회 판독 수동 저장, Max/Min/Avg/Time 및 Data Hold 기능, 자동 전원-꺼짐 & 비활성화 기능 및 Hi/lo 오디오 알람 기능 등을 포함한 다양한 기능을 제공합니다. 간편한 연결을 위하여 USB PC 시리얼 인터페이스가 포함되어 있습니다.

HH147AU 적용 분야: 물류, 제조업, 냉각, 실험실, 환기, 자동차, 창고, 농업, 생명 공학, 화학 산업, 식품 가공, 에너지 관리

【 기술 사양】
주변 온도에 따라서 18 ~ 28°C (64 ~ 82°F)에 정밀도가 지정됩니다.
써모커플 범위:
  K 타입:
-200 ~ 1372°C (-328 ~ 2501°F)
  J 타입: -210 ~ 1200°C (-346 ~ 2192°F)
  T 타입: -250 ~ 400°C (-418 ~ 752°F)
  E 타입: -210 ~ 1000°C (-346 ~ 1832°F)
  R/S 타입: 0 ~ 1767°C (32 ~ 3212°F)
  N 타입: -150 ~ 1300°C (-238 ~ 2372°F)
분해능:
  K / J / T / E / N 타입: 0.1°
  R/S 타입:
정밀도:
  K / J / T / E / N 타입:
  ±(0.05% rdg, 0.7°C/1.4°F)
  -250 ~ -100°C (-418 ~ -148°F)
  ±(0.05% rdg, 0.6°C/1°F)
  -100°C (-418 ~ -148°F)
 R/S 타입:
  ±(0.05% rdg, 0.7°C/1.4°F
  0 ~ 1767°C (32 ~ 3212°F)
온도 계수:
18 ~ 28°C (64 ~ 82°F) 특정 범위 외에는 판독값의 0.01% 0.03°C /°C (0.06°F/°F)
[-100°C (-148°F) 미만: K, J, T, E 에 판독값의 0.04% 추가 및 N 에 판독값의 0.08% 추가]
온도 눈금: ITS-90
배터리 수명: 대략 100 시간
작동 온도, 보관 온도 및 습도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F),<80% RH
치수: 155 L x 56 W x 40 D mm (6.10 x 2.20 x 1.57")
무게: 대략 170 g (0.37 lb)
USB PC시리얼 인터페이스: Windows® XP/7/8/10
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
HH147AU
773,027원
배송: 2 주
 
데이터 로깅 기능이 포함된 2채널 써모미터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 9V 배터리, 휴대용 케이스, 써모커플 K타입 2개, 전원 어댑터, USB 케이블, CD 및 운영자 메뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.