장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

4개 입력 써모미터 및 데이터 로거 - USB 입력
(4 Input Thermometer and Data Logger with USB Interface)

HH1384

4개 입력 써모미터 및 데이터 로거 - USB 입력 | HH1384

4개 입력 써모미터 및 데이터 로거 - USB 입력

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 모든 2개 입력 사이의 350 Vp-p 차폐된 입력 보호
  • 고정밀 써모미터 - 써모커플 K, J, E, T, R, S, N, L, U, B, C 타입
  • Windows® 소프트웨어를 위한 USB 인터페이스
  • 4개 입력 기능 - T1/T2/T3/T4 온도 디스플레이
  • 4개 입력에 대한 프로그램 가능한 Hi–Lo 알람
  • 4개 입력의 최대, 최소 및 최대-최소 값 디스플레이
  • 독립적인 입력 설정 (써모커플 타입 및 Hi–Lo 알람값)
  • 메모리 및 판독 기능 (99 세트) 512 KB 자동 데이터 로깅
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

This part is no longer available - please contact customer service for further support.

이 기기는 모든 K, J, E, T, R, S, N, L, U, B 및 C 타입 써모커플 온도 센서와 연동하는 4개 입력 디지털 써모미터 및 데이터 로거 입니다.

【환경조건】
고도: 최대 2,000 m (6,562')
상대 습도: 80% 최대
작동 환경: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)

【기술사양】
전원 공급: 6개의 "AA" 배터리 (포함) 또는 DC 9V AC 어댑터
배터리 수명: 약 55 시간 (알카라인 배터리)
자동 전원 꺼짐: 5, 15 또는 30 분 (키 입력이 없을 경우)
배터리 부족 표시: 배터리 전압이 작동 전압 아래로 떨어지면 알림 디스플레이됨
측정 속도: 2초 당 1회
무게: 405 g (14.3 oz) (배터리 포함)
크기: 185 L × 73 W × 53 mm D (7.3 × 2.9 × 2.1")
작동 온도: 0 ~ 50ºC (32 ~ 122ºF)
습도: 80% RH 미만
보관 온도: -10 ~ 60ºC (14 ~ 140ºF)
습도: 70% RH 미만
온도 계수: 지정된 18 ~ 28°C (64 ~ 82ºF) 범위 외에서 °C 당 ±0.1°C(°F 당 0.2°F) 판독의 0.01%
Windows 호환: Windows 8 까지 호환
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH1384
HH1384
판매 상담  
배송: 
 
 
4-채널 써모미터 및 데이터 로거
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
56,173원
배송: 2 주
 
여분의 K 타입 써모커플
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST-추적 가능 캘리브레이션 (포인트 있음)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 6개의 "AA" 알카라인 배터리, USB 케이블, 소프트웨어 CD, 휴대용 케이스, 4개의 K 타입 써모커플 (채널 당 1개) 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.