장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

인쇄 기능이 적용된 휴대용 써모미터
(Printing Handheld Thermometer)

HH1304P

인쇄 기능이 적용된 휴대용 써모미터 | HH1304P

인쇄 기능이 적용된 휴대용 써모미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • J, K, T 및 E 타입 써모커플 입력
  • 텍스트 및 인쇄물을 위해 내장된 열 프린터
  • 고정밀
  • Min/Max 및 차등 측정을 위한 듀얼 입력
  • 전 범위의 °C/°F 에서 0.1 분해능
  • 프로그램 가능한 시간 간격 설정
  • Hi/Lo 알람 설정
  • 외부 전원 공급 알람 드라이버 출력
  • 실시간 클럭
  • 배터리 부족 표시기
  • 전원 공급 장치 (옵션)
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

합리적인 가격의 소형 HH1304P 는 측정한 온도에 대한 디스플레이 및 인쇄가 필요한 어플리케이션에 이상적인 제품입니다. 듀얼 입력은 min/max, hi/lo 가청 알람(외부 전원 알람 드라이버 신호) 및 차등 측정 기능이 있습니다.. 이 2-채널 기기는 고정밀 기기로 J, K, T 또는 E 타입 써모커플 입력을 수용하고 0.1° 분해능이 적용되었습니다. 내장된 열 프린터는 선택된 주기의 온도 측정에 대해 출력본을 생성합니다. 인쇄되는 파라미터는 시간, 일자, 온도 및 채널 번호입니다. 배터리 전원 또는 AC 어댑터 옵션을 선택할 수 있습니다.

【기술사양】
환경 조건: 최대 고도 2,000 m (6,562') 실내 사용만 가능
상대 습도: 90% 최대
작동 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
디스플레이: 4½ 자리 LCD
샘플링 속도: 초당 1회 판독
전원 요구 사항: 6개의 1.5V "AAA" 알카라인 배터리 (포함) 또는 9 AC 어댑터(옵션), (9 Vdc, 500 mA 최소)
배터리 수명 (평균): 약 30 시간 (주기 인쇄 = 60분, 비퍼 제외) 70 시간 (인쇄 및 비퍼 없음)
입력 보호: 60 Vdc/24Vrtns
작동 온도 및 습도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F), 90% RH 미만
보관 온도 및 습도: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F), 70% RH 미만
크기: 193 L x 74 W x 37 mm H (7.60 x 2.91 x 1.46")
무게: 약 365 g (13 oz) - 배터리 및 감열지 포함
프린터: 열-인쇄 타입, 라인 당 16 문자, 38 mm 폭의 감열지

정밀도 - 23°C, 80% RH 미만:
    K 타입: ±(0.01% rdg + 0.5°C) 0~982°C; ±(0.05% rdg + 0.5°C) 982~1333°C; ±(0.01% rdg + 0.9°F) 32~1800°F; ±(0.05% rdg + 0.9°F) 1800~2431°F
    J 타입: ±(0.01% rdg + 0.5°C) 0~760°C; ±(0.01% rdg + 0.9°F) 32~1400°F
    E 타입: ±(0.01% rdg + 0.5°C) 0~703°C; ±(0.01% rdg + 0.9°F) 32~1297°F
    T 타입: ±(0.01% rdg + 0.5°C) 0~400°C; ±(0.01% rdg + 0.9°F) 32~752°F
    K/J/E/T 타입: ±(0.5% rdg + 0.7°C) -200 ~ 0°C; ±(0.5% rdg + 1.4°F) -328 ~ 32°F
    K/J/E/T 타입 : ±(0.5% rdg + 1.0°C)-200 ~ 0°C/ -328 ~ 32°C
분해능: 0.1°C/0.1°F
측정 범위:
    K 타입: -200 ~ 1333°C (-328 ~ 2431°F)
    J 타입: -200 ~ 760°C (-328 ~ 1400°F)
    E 타입: -200 ~ 703°C (-328 ~ 1297°F)
    T 타입: -200 ~ 400°C (-328 ~ 752°F)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
HH1304P
판매 상담  
배송: 
 
 
인쇄 기능이 적용된 휴대용 써모미터
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH1300-RP
HH1300-RP
판매 상담  
배송: 
 
 
감열지, 2개/팩
  
HH1304P-ADAPTOR
80,610원
배송: 2 주
 
AC 어댑터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 2개의 비드 와이어 K 타입 써모커플(입력 당 1개), 알람 출력 케이블, 휴대용 케이스, 6 "AAA" 알카라인 배터리, 2개의 감열지 롤 및 사용자 매뉴얼이 함께 제공됩니다..
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.