장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

휴대용의 고정밀 써모미터 - 단일 및 듀얼 채널
(High Accuracy Handheld Thermometers Single and Dual Channel Models)

HH11C-HH12C

휴대용의 고정밀 써모미터 - 단일 및 듀얼 채널 | HH11C-HH12C

휴대용의 고정밀 써모미터 - 단일 및 듀얼 채널

197,629원 HH11C

1 year warranty
  • 고정밀 써모미터 - 기본 정밀도 0.1%
  • 써모커플 오프셋 조정
  • HH12C: 듀얼 입력 T1, T2, T1-T2
  • 자동 전원 OFF
  • MIN/MAX/AVG/REL/HOLD 기능
  • 다양한 어플리케이션을 위한 넓은 측정 범위
적외선 온도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

HH11C 및 HH12C 휴대용 써모미터는 K 타입 써모커플 입력을 수용하고 단일 또는 듀얼 입력 모델을 제공합니다. HH11C는 0.1 또는 1°의 자동 범위 분해능 기능이 있습니다. HH12C는 0.1 또는 1° 분해능 기능과 함께 사용자에게 T1, T2, 또는 (T1 – T2) 판독값을 디스플레이 합니다. 2개 제품 모두 최대 19999 까지의 판독값을 제공하는 4½자리 디스플레이가 적용되었고, °C/°F 변경이 가능하며 전면 패널 조정 및 최대 판독/디스플레이 홀드 기능을 가지고 있습니다. 특정 써모커플에 의한 오류는 제한된 범위에서 미터 전면의 오프셋 조정과 정밀한 온도 표준을 사용하여 실질적으로 제거할 수 있습니다. LED 경고등은 개방 써모커플 입력 상황이 발생할 때 점등됩니다.

【기술사양】

디스플레이: 4½ 디지털 액정 디스플레이 (LCD), 최대 판독 19999
배터리 부족 표시: 작동 수준 아래로 배터리 전압이 하락하면 " " 가 디스플레이 됨
측정 속도: 2.5 회/초
작동 환경: <80% RH 에서 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
보관 온도: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F), 0 ~ 80% RH (배터리를 기기에서 제거)
정밀도: 23°C (73°F) ±5°C, <80% RH 에서 명시된 정밀도
배터리: 9V (포함)
치수: 185 H x 65 W x 35 mm D (7.3 x 2.6 x 1.4")
무게 (대략):
    HH11C: 235 g (8.3 oz), 배터리 포함
    HH12C: 240 g (8.5 oz), 배터리 포함
온도 범위:
    범위: -200 ~ 1372°C (-328 ~ 2502°F)
    자동 범위: 0.1°C
    정밀도: -50 ~ 1372°C (-58 ~ 2502°F)에서 ±(0.1% rdg + 0.5°C); -50 ~ -200°C (-58 ~ -328°F)에서 ±(0.1% rdg + 2°C) K 타입 (Chromic-Alum)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH11C
HH11C
197,629원
배송: 2 주
 
고정밀 단일 입력 디지털 써모미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH12C
HH12C
238,985원
배송: 2 주
 
고정밀 듀얼 입력 디지털 써모미터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 미터, 고무 부트, 9V 배터리, NIST 인증서 (포인트 없음), 표준형 K 타입 써모커플 비드 와이어(약 1.2 m) 및 운영자 매뉴얼이 함께 제공됩니다. HH11C 및 HH12C는 표준 SMPW 타입 커넥터만 수용합니다. 이 기기는 NMP 커넥터와 호환되지 않습니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 HH11C Single Channel Thermometer
다운로드 HH12C Dual Channel Thermometer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.