HH11B/HH12B 모델이 업그레이드 되었습니다. 대체품으로 HH11C/HH12C를 확인 요청드립니다. 문의사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.
경제적이고 정확한 보급형 디지털 써모미터 Thermometer HH11B와 HH12B
HH11B 및 HH12B 소형 써모미터는 K 타입 써모커플 입력 기능이 있고, 단일 및 이중 입력 모델로 이용할 수 있습니다.
HH11B는 단일 입력 모델로 0.1 또는 1°의 자동 분해능 범위 기능이 있습니다.
HH12B는 이중 입력 계량기로 사용자가 T1, T2, ΔT (T1 – T2) 판독 값을 분해능 0.1이나 1°로 볼 수 있도록 합니다.
두 모델은 °C/°F로 전환할 수 있고, 전면 패널 오프셋 조정과 최대 판독/디스플레이 유지 기능이 있습니다.
특정 써모커플에 의해 일어난 오류는 계량기 전면의 함입 오프셋 조정과 정확한 온도 표준을 이용해 제한된 범위에서 사실상 제거할 수 있습니다. LED 경고등은 개방 써모커플 입력 환경에서 나타납니다.
【기술사양】 측정 범위: -200 ~ 1372°C (-328 ~ 1999°F) 정밀도 (K 타입 크로뮴-알룸):
-60 ~ 1372°C에서 ± (0.1% rdg +1°C)
-60 ~ -200°C에서 ± (0.1% rdg +2°C)
-76 ~ 1999°F에서 ± (0.1% rdg +2°F)
-76 ~ -328°F에서 ± (0.1% rdg +4°F) 유럽 안전 기준: IEC-1010 및 CE – EMC 온도 계수: 0 ~ 18°C와 28 ~ 50°C에서 °C 당 0.1 times 디스플레이: 3½ 디지털 LCD, 최대 판독 1999 샘플 비율: 2.5/초 배터리: 9V (포함) 배터리 수명: 보통 200시간 크기: 210 H x 65 W x 33 mm D (8.3 x 2.4 x 1.4") 무게: 254 g (9 oz)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 계량기, 고무부츠, 9V 배터리, NIST 인증 (포인트 없음), 적절한 수의 비드 도선 써모커플, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
비고: HH11B 및 HH12B는 표준 SMPW형 커넥터만 허용합니다. 이들 장비는 NMP 커넥터와 호환되지 않습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.