장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

경제적인 휴대용 써모미터
(Economical Handheld Thermometers)

HH-25 & HH-26 시리즈

경제적인 휴대용 써모미터 | HH-25 & HH-26 시리즈

경제적인 휴대용 써모미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • NIST 추적성 및 ANSI/Z540-1-1994 준수 인증서와 함께 제공
  • 판독 정밀도: 최대 0.4%
  • HH-25: 0.1° 및 1° 디스플레이 (K 또는 T 타입 써모커플)
  • HH-26: °C/°F 디스플레이, 1° 분해능 (J 또는 K 타입 써모커플)
  • 충격에 강한 견고한 ABS 플라스틱 케이스
  • 대형 3 1/2 자리 LCD
휴대용 미터 - 관련 제품 보기

설명


【기술사양】
입력 전류: 평균 120 mA
반복성: 평균 0.3°F (0.2°C) - 일정한 주변 온도에서 1주일 동안
온도 계수: -10 ~ 18°C 및 28 ~ 50°C; ±(0.025% of rdg + 0.1°C)/°C 미만
작동 온도: -10 ~ 50°C 및 80% RH 미만 최대 35°C
디스플레이: 3 1 /2 자리 LCD, 13 mm (0.5") H, 극성, 초과 범위, 개방 센서 및 소수점 표시
변환 속도: 최대 1.5 판독/초
공통 모드 전압: 42 V (peak to earth)
써모커플 입력: 소형 T/C 커넥터
전원: 9 V 알카라인 배터리
배터린 수명 (연속): 300 h, 알카라인
배터리 표시: 10% 미만의 배터리가 남았을 때 "LO BAT" 표시
치수: 160 L x 69 W x 31 mm D (6.3 x 2.7 x 1.2")
무게: 210 g (7.5 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-25KF
HH-25KF
판매 상담  
배송: 
 
 
K 타입, °F 써모미터
  
HH-25KC
판매 상담  
배송: 
 
 
K 타입, °C 써모미터
  
HH-26K
판매 상담  
배송: 
 
 
K 타입, °C 또는 °F 전환 가능 써모미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-25TF
HH-25TF
판매 상담  
배송: 
 
 
T 타입, °F 써모미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-25TC
HH-25TC
판매 상담  
배송: 
 
 
T 타입, °C 써모미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-26J
HH-26J
판매 상담  
배송: 
 
 
J 타입, °C 또는 °F 전환 가능 써모미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-800
SC-800
판매 상담  
배송: 
 
 
휴대용 케이스
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 부속품이 함께 제공됩니다: 배터리, 매뉴얼, 비드 와이어 써모커플 및 NIST 인증서
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.