장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

[단종] 정밀도가 우수한 디지털 써모미터
High Accuracy Digital Thermometer

HH-20A 시리즈

단종 - 디지털 써모미터 | HH-20A 시리즈

단종 - 디지털 써모미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 추적 가능(포인트 없음) NIST 캘리브레이션 인증서 제공
  • 디스플레이 Hold 기능이 있는 단일 및 이중 입력 모델
  • 추세, 최소/최대, 차등 측정 기능이 있는 이중 입력 모델
  • HH-21A 및 HH-23A는 J, K, T 입력 허용
  • HH-22A는 J, K 입력 허용
  • 전체 범위에 걸쳐 분해능 0.1, 단위는 °F 및 °C
  • 0.1%의 높은 판독 정밀도
  • 사용자 프로그래밍의 자가 진단 및 유지
  • RoHS 준수
  • 전력 공급 장치 별도 주문 가능

설명

이 제품은 단종되었습니다. 대체품으로 HH911T-HH912T를 확인 요청드립니다.
문의사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.


HH-20A 시리즈는 열전대 온도계, 마이크로프로세서 기반의 휴대형 써모미터 Thermometer 로 J, K, T 타입 열전대와 연결하여 사용할 수 있습니다. 폭 넓은 온도 판독 기능과 혁신적인 최신 기술이 특징입니다. 제품에는 일반적으로 추세 표시 및 자가 진단 기능이 있는 읽기 쉬운 맞춤형 5자리 LCD 판독 출력 장치가 있습니다. 보호용 케이스는 낙하방지, 방말, 방진을 위한 설계이며, 스탠드/손잡이가 있어 벤치탑 또는 현장 배치 형태로도 놓을 수 있습니다.

HH-21A는 단일 입력 장치로 J, K, T형 열전대(써모커플)를 허용합니다. 앞면 패널에서 사용자는 열전대 유형, 디스플레이 단위 (°C 또는 °F), 디스플레이 분해능(0.1° 또는 1°)를 선택할 수 있습니다. HH-21A는 디스플레이 유지 기능도 있습니다. 모든 HH-20A 시리즈와 마찬가지로, HH-21A도 판독 값의 0.1%에 1°F를 더한 우수한 정밀도가 특징입니다.

HH-22A 및 HH-23A는 이중 입력을 수용합니다. HH-22A는 J나 K형 열전대를 수용하며, HH-23A는 J, K, T형과 함께 작동합니다. 두 모델은 T1 (입력 1), T2 (입력 2), T1-T2(차이)와 T1, T2, T1-T2 간의 스캔을 표시할 수 있습니다. HH-22A와 HH-23A의 표준 기능에는 디스플레이 유지, 최소 및 최대값 저장소, 추세 표시 기능이 있습니다. 최소 및 최대 기능은 T1, T2, T1-T2의 최소 및 최대 값을 기록합니다. 추세 표시는 표시한 입력이 증가하거나 감소하거나 안정적인지를 보여줍니다.

HH-20A를 켜면, 열전대 유형, 분해능, 온도 단위는 비휘발성 메모리에 저장되어, 장비를 시동할 때 다시 프로그램하지 않아도 됩니다.

사양
디스플레이: 5자리 LCD; 열전대 유형, °C/°F 단위, 유지 및 배터리 낮음을 나타내는 맞춤형 표시기;
   HH-22A와 HH-23A는 입력(T1, T2, T1-T2, 스캔) 표시기, 상향/하향 추세 화살표, 최소/최대 데이터 저장소가
   있습니다.
키패드: 촉각 피드백을 통한 순간 스위치; 켜짐/꺼짐, 열전대 유형, 단위, 분해능, 유지;
   HH-22A와 HH-23A는 최소/최대 기록, 최소/최대 보기, 입력 유형(T1, T2, T1-T2, 스캔) 기록 정지/지우기에
   대한 추가 키가 있습니다.
설정 유지: 전원을 껐을 때, 선택한 판독 출력 장치, 입력 유형, 단위, 분해능를 유지
진단: 배터리 낮음, 열전대 개방(T/C Open), 잘못된 키패드 입력, 범위 벗어남, 내부 하드웨어 결함
정밀도: 0.1% rdg + 0.6°C (1°F)
반복성: 일정한 온도에서 1주 동안 0.2°C
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-21A
HH-21A
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 단일 입력 열전대 온도계 J / K / T 타입 써모커플 입력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-22A
HH-22A
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 이중 입력 열전대 온도계 J / K 타입 써모커플 입력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-23A
HH-23A
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 이중 입력 열전대 온도계 J / K / T 타입 써모커플 입력
부속품 또는 함께 사용 가능한 제품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-450L
SC-450L
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 소프트 케이스
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20-HB
HH20-HB
71,020원
배송: 2 주
 
고무 케이스 (스페어)
  
HH20A-U
306,805원
배송: 8 주
 
9V NiMH 건전지와 미국, 영국, 유럽, 호주형 110V 충전기
  
HH22A-AC
270,980원
배송: 8 주
 
9V NiMH 건전지와 미국형 110V 충전기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] NIST Calibration 인증서
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20CAL
HH20CAL
475,110원
배송: 2 주
 
휴대용 캘리브레이터 모듈
Click to expand/minimize a list of what others bought with theJTSS-HH
JTSS-HH
108,410원
배송: 2 주
 
범용 써모커플 프로브 J타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH
99,946원
배송: 2 주
 
범용 써모커플 프로브 K타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTTSS-HH
TTSS-HH
99,439원
배송: 2 주
 
범용 써모커플 프로브 T타입
  
SMPW-K-M
6,291원
배송: 2 주
 
써모커플 K타입 숫놈 커넥터
  
SMPW-J-M
6,291원
배송: 2 주
 
써모커플 J타입 숫놈 커넥터
  
SMPW-T-M
6,273원
배송: 2 주
 
써모커플 T타입 숫놈 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20SW-K
HH20SW-K
488,270원
배송: 2 주
 
멀티 프로브 스위치 박스, K타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20SW-J
HH20SW-J
488,270원
배송: 8 주
 
멀티 프로브 스위치 박스, J타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH20SW-T
HH20SW-T
488,270원
배송: 8 주
 
멀티 프로브 스위치 박스, T타입
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.