장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

저잡음 고온용 소형 커넥터
(High Temperature Low Noise Miniature Connectors)

HGMP / GMP 시리즈

써모커플 커넥터 | HGMP / GMP 시리즈

써모커플 커넥터

12,079원 HGMP-K-M

1 year warranty
  • 커넥터 접지로 전기적 노이즈 에러에서 보호
  • 쉬운 식별을 위한 기입란
  • 우수한 기계적 연결로 진동이나 전선 움직임으로 인한 신호 손실 방지
  • 고순도 써모커플 합금 핀 및 소켓
  • 연선이나 단선을 최대 크기 20 AWG까지 허용
  • 커넥터 온도 정격 -29 ~ 260°C (-20 ~ 500°F)
  • 차폐 케이블과 연결 시 최고의 전기적 차폐 특성을 발휘
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™ GMP GMP 및 HGMP 소형 저잡음 커넥터는 접지선을 OMEGA™ 프로브 및 연장선에 쉽게 연결하도록 설계되었습니다. 20 AWG 차폐형 연선의 접지선이나 오버 브레이드선의 차폐막은 내부 하드웨어에 의해 구부리고 고정합니다. 커넥터에는 뛰어난 열 및 전기적 특성이 있어 높은 정확도를 보장합니다. 각 커넥터에는 앞면 및 측면용 기입 기입란 및 접지선의 전기 접속을 유지하고 커넥터 간의 기계적 연결을 강화하는 외부 접지 스트랩이 포함됩니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
HGMP-K-M
12,079원
배송: 2 주
 
고온, 저잡음 소형 숫놈 커넥터, 써모커플 K타입
HGMP-K-F
13,667원
배송: 2 주
 
고온, 저잡음 소형 암놈 커넥터(소켓), 써모커플 K타입
HGMP-T-M
12,079원
배송: 2 주
 
고온, 저잡음 소형 숫놈 커넥터, 써모커플 T타입
HGMP-T-F
13,667원
배송: 2 주
 
고온, 저잡음 소형 암놈 커넥터(소켓), 써모커플 T타입
HGMP-E-M
12,505원
배송: 5 주
 
고온, 저잡음 소형 숫놈 커넥터, 써모커플 E타입
HGMP-E-F
14,173원
배송: 2 주
 
고온, 저잡음 소형 암놈 커넥터(소켓), 써모커플 E타입
HGMP-J-M
13,840원
배송: 2 주
 
고온, 저잡음 소형 숫놈 커넥터, 써모커플 J타입
HGMP-J-F
17,360원
배송: 2 주
 
고온, 저잡음 소형 암놈 커넥터(소켓), 써모커플 J타입
HGMP-U-M
15,600원
배송: 5 주
 
고온, 저잡음 소형 숫놈 커넥터, 비보상/RTD/써미스터 U타입
HGMP-U-F
15,690원
배송: 2 주
 
고온, 저잡음 소형 암놈 커넥터, 비보상/RTD/써미스터 U타입
HGMP-N-M
12,590원
배송: 2 주
 
고온, 저잡음 소형 숫놈 커넥터, 써모커플 N타입
HGMP-N-F
14,590원
배송: 2 주
 
고온, 저잡음 소형 암놈 커넥터(소켓), 써모커플 N타입
부속품
HCP-S
3,126원
배송: 2 주
 
HGMP 커넥터용 기입란 (커넥터 정면 부착용, 5개들이)
HCP-HGMP
3,126원
배송: 5 주
 
HGMP 커넥터용 기입란 (커넥터 측면 부착용, 5개들이)
GS-GMP-10
14,630원
배송: 5 주
 
접지 스트랩, 10개들이
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: *주문할 때, 커넥터 쌍의 경우 "-MF"를, 수형 커넥터의 경우 "-M"을, 암형 커넥터의 경우 "-F"를 지정하세요. †J, K, T, E, R, S, B는 ANSI 지정 형식입니다. OMEGALLOY™ 는 보통 나이크로실-니실 ANSI 색 모델로 알려져 있습니다.
비고: U형 (미보상) 커넥터 몸체는 B형 써모커플(Pt/6%Rh-Pt/30%Rh)와 함께 사용합니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 캘리브레이션 종류 선택하기:
K : K 타입
T : T 타입
J : J 타입
E : E 타입
R/S : R/S 타입
G : G 타입
C : C 타입
D : D 타입
U : 비보상 또는 B 타입
N : N 타입

(2) 커넥터 타입 선택하기:
M : 수형 커넥터 (MALE)
F : 암형 커넥터 (FEMALE)
MF : 커넥터 쌍 (MALE & FEMALE)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.