장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고온용 소형 커넥터가 있는 저잡음 써모커플 프로브
(Low Noise Thermocouple Probes with High Temperature Miniature Connectors)

전기잡음방지 고온 써모커플 프로브

전자파 차폐 써모커플 | 전기잡음방지 고온 써모커플 프로브

전자파 차폐 써모커플

119,306원 HGJMQSS-062U-12

1 year warranty
  • 전기적 잡음과 전기 주파수 차폐 능력이 탁월한 써모커플 프로브 및 커넥터 어셈블리
  • 커넥터 + 페라이트 코어 온도 정격: 120°C (250°F)
  • 커넥터 온도 정격: 260°C (500°F)
  • 카드뮴이 없는 환경 친화적인 액정 고분자 재료
  • 접지 스트랩 연결을 통하여 전기적 잡음을 방지 및 기계적 내구성 강화
  • SLE (Special Limits of Error) 재질로 정밀도가 높음
  • 쉽게 식별하기 위한 기입 공간이 커넥터에 있음
  • 페라이트 코어 임피던스 (±20%) 55 ohms @ 25 mHz 90 ohms @ 100 mHz
  • 대응 커넥터, 케이블 클램프, 그라운드 스트랩 및 기타 부속품 별도 판매
써모커플 - 관련 제품 보기

설명


고온용 소형 커넥터와 가는 보호관 써모커플 프로브 어셈블리 - OMEGA™ 의 HG*MQIN 시리즈로 정확한 온도 측정과 원활한 시스템 구성을 완성하십시오.

저잡음 써모커플 프로브 및 커넥터는 커넥터를 통해 프로브의 보호관에서 여러분의 장비로 이어지는 모든 경로의 연결을 유지합니다. 이 시스템은 전기적 잡음을 방지해 높은 측정 정밀도를 보장합니다.

외부 스트랩은 접지선의 전기 연결을 유지하고 두 커넥터 사이의 기계적 연결을 강화하기도 합니다. 암형 커넥터는 쉽게 식별할 수 있도록 기입하는 공간이 있는 것이 특징입니다.

소형 커넥터 + 얇은 프로브 어셈블리 보러가기
표준 사이즈 커넥터 + 프로브 어셈블리 보러가기
표준 사이즈 고온용 커넥터 + 프로브 어셈블리 보러가기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
HGKMQSS-IM150U-300
판매 상담  
배송: 
 
 
소형 커넥터연결, K 타입, 스테인레스강 보호관, 직경 0.125" O.D., 길이 6", 접지형 접점
HGJMQSS-062U-12
119,306원
배송: 5 주
 
소형 커넥터연결, J 타입, 스테인레스강 보호관, 직경 0.062" O.D., 길이 12", 비접지형 접점
HGTMQSS-062E-12
110,468원
배송: 5 주
 
소형 커넥터연결, T 타입, 스테인레스강 보호관, 직경 0.062" O.D., 길이 12", 노출형 접점
[별도 판매] 연결 커넥터, 클램프 및 기타 부속품
WCP-S
3,992원
배송: 2 주
 
암형 커넥터 용 앞면 기입란 라벨
WCP-GMP
2,900원
배송: 5 주
 
암형 커넥터 용 옆면 기입란 라벨
WCP-GMQ
2,900원
배송: 5 주
 
소형 커넥터 용 옆면 기입란 라벨
HMPW-J-F
11,020원
배송: 7 주
 
소형 연결 커넥터
HMPW-K-F
10,153원
배송: 2 주
 
소형 연결 커넥터
HMPW-E-F
10,452원
배송: 2 주
 
소형 연결 커넥터
HMPW-T-F
9,945원
배송: 2 주
 
소형 연결 커넥터
GS-GMQ-10
16,980원
배송: 5 주
 
그라운드 스트랩
PCLM-SMP
2,978원
배송: 5 주
 
케이블 클램프 - SMPW, SMP, HMP, HMPW 커넥터와 호환 가능
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 접점 유형을 지정하세요: "E" (노출), "G" (접지), "U" (비접지). 추가 접지 스트랩 GS-GMQ-10의 경우 비용이 추가됩니다.
† 다른 길이도 구입할 수 있습니다. 영업부와 상의하세요.
다른 보호관를 주문하려면, 인코넬의 경우 모델 번호에서 "SS"를 "IN"으로 변경하세요. 추가 비용은 없습니다. 예: HGKMQIN-040(*)-6
321 SS 보호관가 있는 제품을 주문하려면, 모델 번호에서 ‘SS'를 ‘321SS'로 변경하세요. 추가 비용은 없습니다. 예: HGKMQ321SS-040(*)-6

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 써모커플 타입 선택하기:
JMQ : J 타입
KMQ : K 타입
EMQ : E 타입
TMQ : T 타입

(2) 보호관 재질 선택하기:
SS : 스테인리스 스틸
IN : 인코넬 (Inconnel)

(3) Sheath Diameter 선택하기:
040 : .040"
062 : .062"
125 : .125"

(4) 써모커플 단자 선택하기:
G : 접지형 - 보호관 (Grounded to Sheath)
U : 비접지형 (Ungrounded)
E : 노출형 (Exposed Tip)

(5) 보호관 길이 선택하기:
6 : 6"
12 : 12" 맞춤 길이는 영업부에 문의하여주십시오
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.