장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

HFS-DAQ-SERIES

경제적인 대면적 열 유속 센서 | HFS-DAQ-SERIES

경제적인 대면적 열 유속 센서

667,264원 HFS-5

CE
  • UL: 4개의 HFS 센서에서 열 유속과 온도를 동시에 측정하기 위한 8개의 차동 입력 채널
  • USB 케이블 연결을 통해 데이터를 기록하기 위한 컴퓨터 기반 사용자 인터페이스용 무료 소프트웨어
  • 특히 고임피던스 센서를 사용할 때 정확도를 높이기 위해 전류 편향 오류를 자동으로 영점 조절
USB, RS232(유선), RS485(유선) / 이더넷 데이터 수집 시스템 - 관련 제품 보기

설명

HFS DAQ는 HFS 열 유속 센서와 그 통합 써모커플에서 출력되는 작은 아날로그 DC 전압 신호를 정확하게 측정하기 위해 설계되고 구성된 저가형 데이터 로거입니다. HFS DAQ를 사용하면 기존 타 제품의 비용보다 적은 비용으로 정밀한 측정 분해능을 얻을 수 있습니다.


간단한 사용자 인터페이스로 소프트웨어 기능을 쉽게 제어할 수 있습니다. HFS DAQ가 USB 케이블 인터페이스를 사용하여 컴퓨터에 연결되어 있을 때 무료 소프트웨어를 사용하여 열 유속 및 온도 센서 측정 신호를 동시에 보고 기록할 수 있습니다. 측정 신호의 설정 창 및 실시간 플롯이 표시됩니다.


추가 기능
HFS 열 유속 센서 mV 신호 및 통합 써모커플 측정
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
HFS-DAQ
650,470원
배송: 2 주
 
열 유속 센서 데이터 로거
부속품
  
HFS-5
667,264원
배송: 2 주
 
경제적인 열 유속 센서
  
HFS-6
1,113,609원
배송: 2 주
 
경제적인 대면적 열 유속 센서
  
UHFS-09
2,120,150원
배송: 2 주
 
초고감도 평판형 열 유속 센서
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-16
OT-201-16
350,884원
배송: 3 주
 
OMEGATHERM™ 고온 및 고열 전도성 페이스트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-1/2
OT-201-1/2
판매 상담  
배송: 
 
 
빠른 표면 측정을 위한 고열 전도성 페이스트가 담긴 1/2oz 용기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-2
OT-201-2
판매 상담  
배송: 
 
 
빠른 표면 측정을 위한 고열 전도성 페이스트가 담긴 57g(2oz) 용기
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.