장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Economical, Reversible, Humidity Indicating Cards

HC Series

Moisture Sensor, Humidity Indicating Cards | HC Series

Moisture Sensor, Humidity Indicating Cards

75,632원 HC-30/50-125

  • Fast Visual Indication
  • Reversible
  • Low Cost
표시 라벨, 크래용, 시멘트 & 라커 - 관련 제품 보기

설명

Humidity Indicating cards allow a low cost method of indicating humidity conditions for various types of barrier packaging, including Mil Spec. (MIL-I-8835) applications. The HC-30/50 card complies with MS 20003-2.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
HC-30/50-125
75,632원
배송: 2 주
 
humidity indicating cards, 30-50% RH, package of 125
HC-10/30-125
83,480원
배송: 2 주
 
humidity indicating cards, 10-30% RH, package of 125
HC-10/40-100
88,710원
배송: 2 주
 
humidity indicating cards, 10-40% RH, package of 100
HC-10/60-200
202,388원
배송: 2 주
 
humidity indicating cards, 10-60% RH, package of 200
HC-8-500
261,380원
배송: 2 주
 
humidity indicating cards, 8% RH, package of 500
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) HC-10/30-125 humidity indicating cards, 10-30% RH, package of 125, 83,480원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.