장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

ASTM Like Thermometers

GT-100632

ASTM Like Thermometers | GT-100632

ASTM Like Thermometers

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • ASTM Thermometers
  • Ideal for Quality Control Laboratories
  • Partial and Total Immersion, ASTM No. 1 to 130 C/F
유리구 & and DialTemp™ 써모미터 - 관련 제품 보기

설명

ASTM Like thermometers are safer to use than their mercury counterparts. These thermometers are individually serialized and approximate ASTM requirements. Ideal for use in quality control laboratories or where ISO 9000 standards are in place. Individually packaged.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
GT-100011
340,700원
배송: 2 주
 
ASTM No. 1°C, Range -20 to 150°C, Div. 1°, immersion 76 mm (3”), Acc. 1°C <100°C
GT-100632
판매 상담  
배송: 
 
 
ASTM No. 163°F, Range 18 to 89°F, Div. 0.2°, immersion 379 mm (14.9”), Acc. 0.6°F
GT-100901
456,240원
배송: 2 주
 
ASTM No. 90°C, Range 0 to 30°C, Div. 0.1°, immersion 76 mm (3”), Acc. 0.3°C
GT-101132
456,240원
배송: 2 주
 
ASTM No. 113°F, Range 130 to 350°F, Div. 1°, immersion Total, (14.9”), Acc. 1°F <200°F
GT-101301
판매 상담  
배송: 
 
 
ASTM No. 130°C, Range -7 to 105°C, Div. 0.5°, immersion 300 mm (11.8”), Acc. 0.5°C
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.