8,190원 GMP-K-MF
설명
OMEGA™ GMP 소형 저-잡음 커넥터는 OMEGA™ 프로브 및 연장 와이어에 접지 와이어를 쉽게 연결하기 위해 제작되었습니다. 20 AWG 트위스트 차폐 케이블의 드레인 와이어 또는 오버 브레이드 와이어의 차폐 케이블은 GMP의 내부 하드웨어에 의해 압착되어 고정됩니다. GMP는 높은 정밀도를 보장하는 훌륭한 열 및 전기적 특성을 보유하고 있습니다. 각 커넥터는 WCP-S 및 WCP-GMP의 쓰기-가능(write-on) 창을 포함하고 있습니다. 외부 접지 스트랩은 접지 와이어의 전기적인 연결을 유지하고 커넥터 사이의 기계적 연결을 강화하는 데 사용할 수 있습니다.제품 번호 생성기