장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

이중절연 T타입 써모커플 와이어
(Thermocouple Wire - T Type, Duplex Insulated)

써모커플 와이어 - T 타입

이중절연 써머커플 와이어 T 타입 Duplex Insulated Thermocouple Wire T Type | 써모커플 와이어 - T 타입

64,040원 GG-T-20-SLE-25

  • 고품질 써모커플 SLE 와이어(Special Limits of Error: 오차율이 낮은 정밀 와이어)
  • 캘리브레이션 T 타입
  • 절연 처리 타입과 와이어 게이지 및 길이를 어플리케이션에 맞게 선택 구매 가능
히터 연결 와이어, 써머커플 와이어 & 커넥터 - 관련 제품 보기

설명

써모커플 명가 오메가 엔지니어링의 이중 절연 써모커플 와이어를 만나보십시오. 용도에 따라 길이(피트단위)와 절연 타입, 두께를 선택하여 맞춤 구매하실 수 있습니다. (아래의 제품 번호 생성기에서 선택하세요.) 모든 써모커플 와이어는 SLE 사양으로 발주 가능합니다. 오차율이 낮은 정밀 와이어를 신속 배송으로 받아보십시오.


상세 사양

절연 AWG
번호
모델
번호
와이어타입 절연 최고
온도
공칭
크기
Wt.†
lb/1000'
도체 전체 °F °C
Glass 20 GG-T-20 Solid Glass Braid Glass Braid 500 260 .060 x .095 9
20 GG-T-20S 7 x 28 Glass Braid Glass Braid 500 260 .060 x .100 9
24 GG-T-24 Solid Glass Braid Glass Braid 400 200 .050 x .080 5
24 GG-T-24S 7 x 32 Glass Braid Glass Braid 400 200 .050 x .085 5
26 GG-T-26 Solid Glass Wrap Glass Braid 400 200 .045 x .075 4
28 GG-T-28 Solid Glass Wrap Glass Braid 400 200 .045 x .070 3
30 GG-T-30 Solid Glass Wrap Glass Braid 300 150 .045 x .070 3
Glass with
Stainless Steel Overbraid
20 GG-T-20-SB Solid Glass SS Braid Over Glass 500 260 .090 x .120 14
20S GG-T-20S-SB Solid Glass SS Braid Over Glass 500 260 .085 x .117 11
24 GG-T-24-SB Solid Glass SS Braid Over Glass 400 200 .085 x .117 11
24S GG-T-24S-SB Solid Glass SS Braid Over Glass 400 200 .085 x .117 11
Kapton Polymide Tape 20 KK-T-20 Solid Fused Polymide Tape Fused Polymide Tape 500 260 .060 x .100 11
24 KK-T-24 Solid Fused Polymide Tape Fused Polymide Tape 500 260 .050 x .075 6
30 KK-T-30 Solid Fused Polymide Tape Fused Polymide Tape 500 260 .040 x .055 5
PFA
Glass
30 TG-T-30 Solid PFA Glass Braid 300 150 .034 x .047 2
36 TG-T-36 Solid PFA Glass Braid 300 150 .028 x .038 2
40 TG-T-40 Solid PFA Glass Braid 300 150 .026 x .035 2
Neoflon
PFA
(High Performance)
20 TT-T-20 Solid PFA PFA 500 260 .068 x .116 11
20 TT-T-20S 7 x 28 PFA PFA 500 260 .073 x .126 11
22 TT-T-22S 7 x 30 PFA PFA 500 260 .065 x .133 9
24 TT-T-24 Solid PFA PFA 400 200 .056 x .092 7
24 TT-T-24S 7 x 32 PFA PFA 400 200 .063 x .102 7
30 TT-T-30†† Solid PFA PFA 300 150 .024 x .040 2
36 TT-T-36†† Solid PFA PFA 300 150 .019 x .030 2
40 TT-T-40†† Solid PFA PFA 300 150 .017 x .026 2
PFA Polymer w/Twisted
and Shielded Conductors
20 TT-T-20-TWSH Solid PFA Polymer PFA Polymer and Shielding 500 260 .15 20
20S TT-T-20S-TWSH 7 x 28 PFA Polymer PFA Polymer and Shielding 500 260 .11 20
24 TT-T-24-TWSH Solid PFA Polymer PFA Polymer and Shielding 500 260 .15 9
24S TT-T-24S-TWSH 7 x 32 PFA Polymer PFA Polymer and Shielding 500 260 .12 9
Neoflon
FEP
20 FF-T-20 Solid FEP FEP 392 200 .068 x .116 11
24 FF-T-24 Solid FEP FEP 392 200 .056 x .092 7
FEP Polymer w/Twisted
and Shielded Conductors
20 FF-T-20-TWSH Solid FEP Polymer FEP Polymer and Shielding 392 200 .15 20
20S FF-T-20S-TWSH 7 x 28 FEP Polymer FEP Polymer and Shielding 392 200 .15 20
24 FF-T-24-TWSH Solid FEP Polymer FEP Polymer and Shielding 392 200 .11 9
24S FF-T-24S-TWSH 7 x 32 FEP Polymer FEP Polymer and Shielding 392 200 .12 9
TFE Tape Polymer 20 TFE-T-20 Solid TFE Tape Polymer Fused TFE Tape Polymer 500 260 .060 x .100 11
20S TFE-T-20S 7 x 28 TFE Tape Polymer Fused TFE Tape Polymer 500 260 .060 x .105 11
24 TFE-T-24 Solid TFE Tape Polymer Fused TFE Tape Polymer 500 260 .050 x .075 6
24S TFE-T-24S 7 x 32 TFE Tape Polymer Fused TFE Tape Polymer 500 260 .050 x .085 6
Polyvinyl 24 PP-T-24 Solid Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .075 x .120 10
24 PP-T-24S 7 x 32 Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .080 x .130 10
24 PR-T-24 Solid Polyvinyl (Rip Cord)** 221 105 .050 x .086 5
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-T-24-200
GG-T-24-200
189,830원
배송: 4 주
 
200 ft, Glass Insulated, 24 AWG, Type T Thermocouple Wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-T-20-1000
GG-T-20-1000
845,900원
배송: 4 주
 
1000 ft, Glass Insulated, 20 AWG, Type T Thermocouple Wire
  
TG-T-36-1000
1,570,000원
배송: 4 주
 
1000 ft, PFA Glass, 36 AWG, Type T Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-30-1000
TT-T-30-1000
1,115,250원
배송: 4 주
 
1000 ft, PFA Insulated, 30 AWG, Type T Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-36-1000
TT-T-36-1000
1,277,670원
배송: 2 주
 
1000 ft, PFA Insulated, 36 AWG, Type T Thermocouple Wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-24-1000
TT-T-24-1000
877,050원
배송: 2 주
 
1000 ft, PFA Insulated, 24 AWG, Type T Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePP-T-24-SLE-1000
PP-T-24-SLE-1000
734,130원
배송: 12 주
 
1000 ft, Polyvinyl insulated, 24 AWG, Type T, Special Limits of Error thermocouple extension wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-36-SLE-1000
TT-T-36-SLE-1000
1,418,410원
배송: 4 주
 
1000 ft, PFA Insulated, 36 AWG, Type T Thermocouple Wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-T-24-SLE-1000
PR-T-24-SLE-1000
414,600원
배송: 2 주
 
1000 ft, Polyvinyl Insulated RIP Cord, 36 AWG, Type T Thermocouple Wire
  
PR-T-24-SLE-1000-ROHS
판매 상담  
배송: 
 
 
1000 ft, Polyvinyl Insulated RIP Cord, 24 AWG, Type T Thermocouple Wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-24-100
TT-T-24-100
152,720원
배송: 2 주
 
100 ft, PFA Insulated, 24 AWG, Type T Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePP-T-24-100
PP-T-24-100
109,120원
배송: 2 주
 
100 ft, Polyvinyl insulated, 24 AWG, Type T Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-24S-500
TT-T-24S-500
482,960원
배송: 4 주
 
500 ft, PFA Insulated, Stranded 24 AWG, Type T Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXPP-T-20-500
EXPP-T-20-500
274,580원
배송: 2 주
 
500 ft, EXtension Grade Polyvinyl insulated, 20 AWG, Type T Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-24-500
TT-T-24-500
437,480원
배송: 2 주
 
500 ft, PFA Insulated, 36 AWG, Type T Thermocouple Wire
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Insulation 선택하기:
GG : Glass
KK : Kapton Fused Polymide Tape
TG : PFA Glass
TT : Neoflon PFA (High Performance)
FF : Neoflon FEP
TFE : TFE Tape Polymer
PP : Polyvinyl
PR : Polyvinyl (Rip Cord)**

(2) Gage 선택하기:
20 : 20 AWG
20S : 20 AWG (Stranded)
24 : 24 AWG
24S : 24 AWG (Stranded)
30 : 30 AWG
36 : 36 AWG
40 : 40 AWG

(3) Additional Option 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-SB : SS Braid
-TWSH : Twisted and Shielded Conductors

(4) Wire Accuracy(see the note below the To Order box above for more details on wire accuracy) 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : standard wire accuracy(standard limits of error)
-SLE : improved wire accuracy(special limits of error)

(5) Spool Length 선택하기:
25 : 25 Feet
50 : 50 Feet
100 : 100 Feet
200 : 200 Feet
500 : 500 Feet
1000 : 1000 Feet
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.