장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

벤치탑 산소 분석기
(Benchtop Oxygen Analyzer)

GAB-1700

산소 분석기 | GAB-1700
신제품

산소 분석기

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • 정확하고 신뢰할 수 있는 측정 값
  • 간단한 프리뷰, 캘리브레이션 및 설정 등의 기능이 있는 소프트웨어
  • 창의적인 벤치탑 디자인으로 배치와 이동이 간편하고 적은 공간 사용
  • 충전 가능한 배터리 옵션으로 이동성을 높임
환경 / 기후 관측소 - 관련 제품 보기

설명

GAB-1700 시리즈 산소 분석기는 FSR(Full Scale Range) 0 ~ 100% O2 에서 ±0.1% O2의 높은 정밀도로 산소 분석에만 특화된 안정적인 제품입니다. 관찰한 값을 신뢰할 수 있고 환경의 영향을 받지 않습니다.
사용자용 소프트웨어가 있어 사용법 숙지와 사전 시험을 쉽게 할 수 있으며 여러가지 사용자 편의 기능을 제공합니다. 설계 또한 혁신적인 구조로 장비가 튼튼하고 차지하는 공간이 적습니다. 벤치탑 이동식 형태이며 이동할 수 있는 형태에 맞춰 배터리도 충전식으로 제공합니다.

【기술사양】
산소 분석기 - 가스 측정 산소 (O2) 감지 센서
적용기술: 상자성(Paramagnetic)
용도: 산업용/실험용
풀스케일 범위 (FSR): 0 ~ 100% O2
최소 출력 범위: 0 ~ 1% O2
외장: 316 스테인리스 스틸
소수점 자릿수: 1

<성능>
정밀도
    범용: ±0.1% O2
    안정화된 환경: ±0.1% O2
주당 제로 드리프트 (Zero Drift, Per Week): ±0.2% O2
반응속도 (T90): 15초 미만
경사 효과 (Tilt Effect): 15°에서 캘리브레이션 되었을 때 ±0.15% O2
압력 효과 (Pressure Effect): 대기압에 정비례
유량 변화 영향 (Flow Variation Effect): ±0.5 psig (3.5kPa) 변화에서 ±0.1% O2
작동 온도 범위: -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
온도 계수 (Temperature Coefficient):
    Zero: 10°C 당 ±0.2% O2
    Span: 10°C 당 ±0.3% O2
<측정 대상>
측정 가능한 기체: 깨끗한 기체, 건조한 기체 및 발화성이 없는 무독성 기체
참고: >5% CO2가 함유된 샘플은 독성을 띄나 적절한 예방조치가 취해진다면 분석 가능합니다.
기체 유량 제어: 안정성을 최대화하기 위해 펌프 되지 않은 제품은 자동 유량 제어 장비(automatic flow control device - AFCD)와 함께 제공 됩니다. 규격의 인렛(inlet) 압력 범위를 초과 할 경우 자동 유량 제어 장비가 샘플링 유량 속도를 분당 약 1.5 ~ 6 리터로 제어합니다.
측정기체 투입부: 5 mm (0.19") OD 스터브. 6.3 mm (¼") ID 바브 피팅이 있어 간단하게 연결 가능. 1/8 NPT 나사 피팅 옵션의 경우 튜브 또는 어댑터
배출부: 5 mm (0.19") OD stub (sample/bypass)
투입구 압력(Inlet Pressure):
    펌프가 없는 경우: 7kPa ~ 70kPa (1 ~ 10 psig)
    옵션 내장 펌프가 있는 경우: -7kPa ~ 3.5kPa (-1 ~ 0.5 psig)
필터: 교체 가능한 0.6 µm 유리 섬유 입자 필터
반응 속도: 70kPa (10 psig)
유량 영향: 자동 유량 제어 장비가 있는 경우 (AFCD version), 명시된 규격 범위
크기: 150 W x 260 D x 300 mm H (6 x 10.5 x 12")
무게: 2.6 ~ 3.9 kg (5.7 to 8.6 lb), 옵션 구성에 따른 차이 있음
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
GAB-1701
판매 상담  
배송: 
 
 
상자성 산소 분석기, 전기연결 전원, 유량제어장치(AFCD), RS232
GAB-1702
판매 상담  
배송: 
 
 
상자성 산소 분석기, 전기연결 전원, 유량제어장치(AFCD), RS232, 4 ~ 20 mA 전류 출력
GAB-1703
판매 상담  
배송: 
 
 
상자성 산소 분석기, 전기연결 전원, 내장 펌프, RS232
GAB-1704
판매 상담  
배송: 
 
 
상자성 산소 분석기, 전기연결 전원, 내장 펌프, RS232, 4 ~ 20 mA 전류출력
GAB-1711
판매 상담  
배송: 
 
 
상자성 산소 분석기, 리튬-이온 충전가능 배터리 전원, 유량제어장치(AFCD), RS232 옵션
GAB-1712
판매 상담  
배송: 
 
 
상자성 산소 분석기, 리튬-이온 충전가능 배터리 전원, 유량제어장치(AFCD), RS232, 4 ~ 20mA 전류출력 옵션
GAB-1713
판매 상담  
배송: 
 
 
상자성 산소 분석기, 리튬-이온 충전가능 배터리 전원, 내장 펌프, RS232
GAB-1714
판매 상담  
배송: 
 
 
상자성 산소 분석기, 리튬-이온 충전가능 배터리 전원, 내장 펌프, RS232, 4 ~ 20mA 전류출력 옵션
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: US 전원 코드, UK 전원 코드, EU 전원 코드, 범용 전원 공급 잡치, RS232 케이블, 핸드 펌프, 2개의 여분 미립자 필터, 신속한 연결을 위한 가스 커넥터, 수분 트랩, 분석기 테스트 시트 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.

CE 표시가 있으며 EEC EMC 및 WEEE 지침을 준수합니다.

100 ~ 240V/43 ~ 70 Hz AC 전원 공급 장치는 UL 승인을 받았습니다.

경고: 이 분석기는 의료 기기 지침 93/42 EEC에 정의된 의료 기기가 아닙니다. 질병 및 상해에 대한 진단, 예방, 관찰, 치료 또는 완화의 목적으로 사람에게 사용할 수 없습니다.

분석기의 캘리브레이션은 전원을 켤때마다 진행할 것을 권장합니다.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.