장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

웹으로 이용 가능한 그래픽 사용자 인터페이스 단말기

G3 시리즈 HMI

웹으로 이용 가능한 그래픽 사용자  인터페이스 단말기 | G3 시리즈 HMI

웹으로 이용 가능한 그래픽 사용자 인터페이스 단말기

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 원격 모니터링 및 작동
  • 가장 많은 기판 통신 포트
  • 내장 이더넷
  • 프로토콜 컨버터
  • 경제적 가격
오토메이션 컨트롤러 / HMI - 관련 제품 보기

설명

이제 여러분은 장비를 완벽하게 통합할 수 있습니다. G3 HMI 시리즈는 HMI의 기판 내 통신 포트를 가장 많은 수로 이용할 수 있고, 내장 이더넷을 이용해 여러 종류의 다양한 하드웨어를 웹 및 네트워크에서 이용할 수 있습니다. 115 kBaud 속도로 PLC, PC, 드라이브, PID 컨트롤러 등의 다양한 장치를 제어하세요. 직렬 포트 3개가 기본 사양이고, 저렴한 확장 카드를 이용해 G3 HMI 내장 프로토콜 컨버터로 5가지 다른 종류의 장치와 통신할 수 있습니다. 어떤 가격으로든 이렇게 연결을 제공하는 HMI는 없으며, G3 HMI 기능이 훨씬 적은 HMI장비들보다 가격이 더 낮습니다.


HMI 제품의 수 많은 가치를 적당한 가격의 모델로 다양하게 전달합니다
G3 HMI는 여러분이 원하는 장비 요건에 맞도록 다양한 모델과 크기로 구입할 수 있습니다. 각 모델은 고급 장비의 고유한 기능을 결합시켰지만, 가격은 매우 적당합니다. RS422/485 포트 1개와 RS232 포트 2개가 기본 사양이고, 각 포트는 포멧과 보드율을 최대 115,200 보드까지 프로그래밍할 수 있습니다. 각 RS232 및 RS422/485 포트는 옵션 카드와 함께 이용할 수 있고, G3 HMI 당 통신 포트를 최고 5개까지 제공합니다.


가장 편리하고 유연한 소프트웨어가 무료로 제공됩니다
Red Lion의 Crimson 2 소프트웨어는 G3 시리즈에 다양한 독점적 기능을 제공하는 강력한 프로그래밍 플랫폼입니다. 그 세련된 구성으로 G3의 모든 복잡한 기능을 관리할 수 있고, 사용자 친화적인 드래그 앤 드롭 데이터 매핑이 가능합니다. Crimson은 모든 Red Lion HMI에 이용할 수 있습니다. 매우 복잡하고 어려운 독점 소프트웨어를 제공하는 대가로 추가 비용을 부과하는 경쟁사의 HMI와는 달리, Crimson의 초기 설치는 매우 쉽고 사실상 따로 설명이 필요 없습니다. Crimson에는 장치 드라이버의 라이브러리가 많이 포함되어 있어 G3는 사실상 모든 장치와 통신을 할 수 있습니다.
일단 통신이 되면, G3가 통신할 수 있는 장치는 내장 게이트웨이와 프로토콜 컨버터를 통해 이더넷이 가능합니다. 이 기능은 다른 HMI 패널에서는 불가능합니다. 무엇보다도 Crimson은 무료입니다. 그리고 소프트웨어 업데이트, 지원, 배선 설명서, 통신 드라이버도 마찬가지입니다. 이 정도 수준의 지원과 가치를 다른 HMI에서는 찾을 수 없을 것입니다!


내장 프로토콜 컨버터로 모든 언어를 사용할 수 있습니다
Crimson은 내장 게이트웨이가 있어 부착된 장치의 직렬 프로토콜을 10 Base-T/100 Base-TX 이더넷으로 변환하고 자동으로 장치가 웹을 이용할 수 있게 합니다. 그리고 서로 다른 직렬 장치도 같은 언어를 씁니다. 최대 $1000 비용을 추가해 프로토콜 컨버터를 구입하도록 하는 다른 HMI와는 다르게, G3 시리즈는 이러한 기능이 기본 사양입니다.


내장 웹 서버가 원격 접속과 제어 기능을 제공합니다
Crimson 웹 서버는 다양한 메카니즘을 통해 G3에 원격 접속을 가능케 합니다. 무엇보다 여러분은 Crimson을 이용해 다양한 태그(각 태그의 특성에 따른 포멧)가 있는 웹페이지를 자동으로 생성할 수 있습니다. 그리고 Microsoft 프론트페이지 같은 제 3의 HTML 에디터를 이용해 Crimson에 실시간 감시용 라이브 태그 값을 추가하도록 지시하는 코드를 넣어 맞춤형 웹사이트를 만들 수도 있습니다. 마지막으로 여러분은 Crimson의 고유한 원격 접속 및 제어 기능인 가상 패널을 이용해 웹 브라우저로 G3의 디스플레이를 실시간으로 볼 뿐 아니라 자판을 제어하고 이더넷이 가능한 장치를 원격으로 작동시킬 수 있습니다. 이 기능은 G3 HMI 시리즈로만 가능합니다.


다중 장치 데이터 기록 기능
사용자는 Crimson을 이용해 직접 또는 원격으로 제어 어플리케이션에 많은 장치를 설정하고, 수행 데이터를 수집하고, 그 데이터를 표시하고, 평가를 위해 보관하고, 패널 1개에서 PLC 기능을 작동시킬 수 있습니다. 데이터는 초당 1회씩 기록할 수 있고 연결된 장치 모두에서 수집할 수 있습니다. 값은 CSV(콤마 분리 변수) 파일에 저장되어, Microsoft Excel 같은 어플리케이션에서 쉽게 불러올 수 있습니다. Crimson의 웹서버는 진단 정보나 데이터 로거가 기록한 값에 원격으로 접근할 수 있도록 하면서, G3 패널의 이더넷 포트를 통해 다양한 데이터를 나타내는데 이용할 수 있습니다.


콤팩트플래시를 이용한 자유로운 데이터 저장
내장 콤팩트플래시 슬롯은 저렴하고 쉽게 구입할 수 있으며, 데이터를 쉽게 수집, 보관하고 전송하도록 하는 타입1 및 2 콤팩트플래시 카드를 수용합니다. 소비자의 현장에 이미 설치한 장비 안의 데이터베이스를 업데이트해야 한다면, Crimson을 이용해 데이터베이스 사본을 콤팩트플래시 카드에 저장하고, 그 카드를 소비자에게 보내서 G3가 데이터베이스를 카드로 부터 로드하도록 할 수 있습니다.


USB를 이용한 데이터 전송과 다운로드가 더 빠릅니다
G3 HMI 시리즈에는 편리한 USB 포트가 있어 설정 파일을 PC에서 빠르게 다운로드할 수 있을 뿐 아니라 경향 및 데이터 기록을 PC로 업로드할 수 있습니다.


강력한 처리
G3 HMI 시리즈는 기판에 32비트 프로세서가 있어 필적할 수 없는 연산 속도를 보여줍니다. 완전한 기능을 갖춘 Crimson 소프트웨어에는 내장 C 컴파일러가 있어 임의로 복잡한 용도, 레시피 처리, 실시간 일정 관리, 수식 평가 등에 이용할 프로그램을 만들 수 있습니다.


더 빠른 설정과 프로그래밍
Crimson 2는 G3 HMI 시리즈 구조의 이점을 최대로 얻기 위해 설계한 아이콘 기반의 강력한 설정, 디스플레이, 제어, 데이터 기록 도구입니다. 대부분의 간단한 어플리케이션은 통신 프로토콜을 설정하고 접근할 데이터 태그를 정의하고 사용자 인터페이스를 만드는 단계별 과정을 이용해 쉽게 설치할 수 있습니다. 그리고 드래그 앤 드롭 그래픽 아이템을 통해 인터페이스를 쉽게 만들고, 전문적인 결과를 낼 수 있습니다. 프로그래밍, 데이터 기록, G3 웹서버 설정 같은 고급 기능도 바로 쉽게 이용할 수 있습니다.


최저 가격, 완전한 기능의 HMI
기본 기능의 많은 HMI보다, 적은 비용으로 강력한 기능과 G3 HMI 시리즈에서만 볼 수 있는 편의성을 추가할 수 있습니다. G3 시리즈는 3가지 직렬 통신, 이더넷, 프로토콜 컨버터, USB, 콤팩트플래시 슬롯이 기본적으로 제공됩니다. 그리고 추가 비용 없이 드래그 앤 드롭 설정 및 데이터 태그 설정, 사용이 편리한 인터페이스 도구, 유연한 프로그래밍 환경, 강력한 데이터 기록, 원격 접속 및 제어를 위한 가상 패널과 웹서버 기능을 갖춘 완벽한 기능의 Crimson 2 소프트웨어를 받을 수 있습니다.

형질
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
G308A000
판매 상담  
배송: 
 
 
8.4 "연산자 인터페이스 LCD, TFT, 640 x 480, 실내, 7 버튼 키패드
G308C000
판매 상담  
배송: 
 
 
7.7 "연산자 인터페이스 LCD, DSTN, 640 x 480, 실내, 7 버튼 키패드
G3CF064M
판매 상담  
배송: 
 
 
64메가바이트 컴팩트 플래시 카드 (산업 급료)
G3CF256M
판매 상담  
배송: 
 
 
2백56메가바이트 컴팩트 플래시 카드 (산업 급료)
G3CF512M
판매 상담  
배송: 
 
 
5백12메가바이트 컴팩트 플래시 카드 (산업 급료)
SFCRM200
판매 상담  
배송: 
 
 
크림슨 프로그래밍 소프트웨어, 설명서 및 USB 케이블
PSDR0200
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN 레일 전원 공급 장치, 24 VDC, 2
CBLPROG0
판매 상담  
배송: 
 
 
RS232 프로그래밍 케이블
CBLUSB00
88,600원
배송: 2 주
 
USB 프로그래밍 케이블 (SFCRM200 포함)
G3FILM08
판매 상담  
배송: 
 
 
G308 또는 G308A을위한 열 보호 필름 팩
G3RS0000
판매 상담  
배송: 
 
 
두 개의 포트 RS232/485 (격리) 옵션 카드
G3PBDP00
판매 상담  
배송: 
 
 
프로피 버스 옵션 카드
G3DN0000
판매 상담  
배송: 
 
 
DeviceNet의 옵션 카드
G3CN0000
판매 상담  
배송: 
 
 
CANopen을 옵션 카드
G308C100
판매 상담  
배송: 
 
 
7.5" color LCD operator interface with DSTN touchscreen, 640 x 480, 7-button keypad, Crimson3 compatible
G308A210
판매 상담  
배송: 
 
 
8.4" color LCD operator interface with TFT touchscreen, 640 x 480, 7-button keypad, dual USB ports, Crimson3 compatible
Accessories
G3CF002G
판매 상담  
배송: 
 
 
2 GB compact flash card (industrial grade 2 million write cycles)
G308A230
6,180,170원
배송: 2 주
 
8.4" color LCD operator interface with TFT touchscreen, 640 x 480, 7-button keypad, dual USB ports, dual Ethernet ports, Crimson3 compatible
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 패널 개스킷, 패널 컷아웃용 형판, 패널에 장비를 설치하기 위한 하드웨어 패킷, 전원 연결을 위한 단자판, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.