FTP-PROBE는 51mm (2”) 막대가 파이프의 극심한 사용 환경으로부터 커넥터를 보호하도록 설계 및 제작되었으며 304 스테인리스 스틸 프로브는 대부분의 가스와 유체에 대한 내식성을 제공하여 다양한 환경에서 사용하기에 더욱 유용한 제품입니다.
K, J, T 또는 E 써모커플과 사용이 가능하여 사용이 매우 간편합니다. 이 제품은 현장에서 고객의 기기와 쉬운 연결을 위해 소형 써모커플 커넥터를 함께 제공하여 간단하면서도 견고한 결합과 높은 호환성을 보장하여 사용성을 크게 높였습니다. FTP-PROBE는 입력 및 출력 플로우 포트의 6mm (1/4”) 직경 압축 피팅에 쉽게 설치할 수 있어 제품의 설치 시간을 절감시켜줍니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 주문 예: (1) FTP-K-2-SMP-M K 타입 특수 온도 프로브 (소형 커넥터), 376,889원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.