장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

경제적인 볼-베어링
액체 터빈 유량계
수형 NPT 포트 장착

FTB-900 시리즈

경제적인 볼-베어링액체 터빈 유량계수형 NPT 포트 장착 | FTB-900 시리즈

경제적인 볼-베어링액체 터빈 유량계수형 NPT 포트 장착

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

RoHS
  • ±0.5%의 인식 정확도
  • 경제적인 볼-베어링 디자인
  • 내구도 향상을 위한 440C 베어링 리테이너
  • 현장에서 교체 가능한 볼 베어링 (별도의 캘리브레이션 손실 없음)
  • 변류기 뿔은 저질량 로터를 안정화하여 베어링 수명을 향상합니다.
  • NIST 인증서가 제공

설명

OMEGA™ FTB-900 시리즈 터빈 유량계는 연결하기 편리한 수형 NPT 피팅 방식을 적용했습니다. 본 유량계는 연결용 2선 커넥터와 함께 제공되며 별매품인 FLSC-60 시리즈 신호 처리기를 장착하면 4에서 20mA, 0에서 5Vdc 또는 증폭된 펄스 출력을 제공합니다.
본 터빈 유량계는 깨끗한 유체에만 사용하여야 하며, 만약 유체의 청정도에 의문이 있다면 여과기의 사용을 권장합니다. 추가적으로, 이 장치를 1센티스토크가 아닌 점도를 가진 유체에 사용하는 경우 특별 캘리브레이션 및 일반적인 점도 곡선이 이용 가능합니다 - 오메가 플로우 엔지니어링 부서와 상의하시기 바랍니다.

형질
정확도: ±0.5% rdg
반복성: ±0.05%
구성 재료
본체: 304 SS
로터: 17-4 PH SS
베어링: 440C SS
출력: 최소 30 mV p-p의 정현파
전기기기: 2선 커넥터 포함
최대 압력 강하 4 psid
온도 범위: -268 – 232°C
(-450 – 450°F)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
RoHS
설명
액체 터빈 미터
Quick Ship
  
FTB-901B
판매 상담  
배송: 
 
RoHS compliancy undetermined
1.9~ 9.5 (0.5~ 2.5)    15,000    5000    76 (3)    ½    0.4 (1)
Quick Ship
  
FTB-902
판매 상담  
배송: 
 
RoHS compliant
2.8~ 19 (0.75~ 5)    6000    5000    76 (3)    ½    0.4 (1)
신호 컨디셔너 (FLSC-61 및 FLSC-62, 예를 들어에 공장 크기 조정을위한 시스템으로 주문 : SYS / FTB-901 / FLSC-62)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLSC-61
FLSC-61
판매 상담  
배송: 
 
RoHS compliant
0-5 / 0 ~ 10 볼트 출력
Quick Ship
  
FLSC-62A
750,960원
배송: 재고있음
RoHS compliant
4-20밀리암페어 출력
Quick Ship
  
FLSC-64
판매 상담  
배송: 
 
RoHS compliant
앰프 (구형파 출력)
부속품
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
91,860원
배송: 2 주
Not RoHS compliant
규제 전원 공급 장치, 미국, 90 ~ 264VAC 입력, 24 VDC 출력, 400mA 플러그, 터미널, UL 나사
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용설명서 및 NIST 인증서가 함께 제공됩니다. 캘리브레이션은 물을 대상으로 하며 다른 점도의 물질에 대해서는 오메가엔지니어링에 연락 바랍니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 FTB-900/FTB9500 Series - Precision Turbine Flowmeters
다운로드 FLSC-64 - Pulse Amplifier
다운로드 FLSC-62A - Signal Conditioner
다운로드 FLSC-61 - 3-Wire Analog Transmitter