OMEGA™ FTB700 시리즈 터빈 계량기는 정확한 기계적 나선형 회전자와 고급 보석 베어링의 독특한 시스템을 갖고 있습니다. 오직 회전자만 비고정 부품입니다. 회전자 허브에 있는 소형 마그넷은 유체 접촉 범위 밖에 있는 솔리드 스테이트 홀 효과 센서에 의해 전자적으로 감지됩니다. 터빈 회전자는 최소 마찰과 최대 수명을 위해 저널 형태 사파이어와 루비 베어링을 사용합니다. 이 베어링은 물 또는 물 기반 유동체에서 긴 수명을 갖고, 저유량 측정에서 고정밀 특성을 보입니다. 전체 회전자 조립체(회전자, 허브, 베어링, 회전자 받침대)는 하나의 유닛으로 계량기에서 분리시킬 수 있습니다(파이프에서 계량기 분리할 필요 없음).
형질 최대 작동 압력: 150 psi PVC, 200 psi 탄소 강 최대 온도: 탄소강: 93°C (200°F) PVC: 49°C (120°F) 정밀도: ±1% FS 신호: 구형파 펄스 전원: 6 ~ 24 Vdc 소재 계량기 본체: PVC 또는 탄소강 플랜지: PVC본체에 Van Stone(철함유) 플랜지, 탄소강(150# ANSI) 터빈 회전자: PVDF 회전자 축: 지르코니아 세라믹 베어링: 사파이어 저널, 루비 볼