장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

플라스틱 초미량 유량 센서

FTB600B 시리즈

플라스틱 초미량 유량 센서  | FTB600B 시리즈

플라스틱 초미량 유량 센서

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 측정값의 ±1% 정밀도
  • 0.1 ~ 120 LPM부터 6개 유량 범위 선택 가능
  • 유량 교정기 필요 없음
  • 최대 30:1의 턴다운
  • 어느 위치에도 쉬운 장착
  • 호스 바브나 나사산이 있는 연결 장치
터빈 / 회차 유량계 - 관련 제품 보기

설명

작동 원리
OMEGA™ FTB600B 시리즈 유량계는 전압 안정화와 자동 IR 출력 제어를 위한 2개의 소형 회로판과 함께 적외선, 전기 광학 트랜스미터와 유량기 본체에 부착된 수신기를 갖습니다. FTB600B는 구형파 출력 신호의 높은 정확성을 위해 유동체 투명도가 변화하는 동안에 IR 빛의 세기를 자동적으로 보상합니다. 유량계는 선명하고 투명한 유동체에서 안정화됩니다(참고; 적색 용액에 사용은 적합하지 않음). FTB600B 디자인은 혼입 가스를 제거하여 전반적인 정밀도를 개선합니다. 이 유량계는 더 나은 시스템 디자인으로 어느 위치에서든 쉽게 장착될 수 있고, 시간과 설치 비용을 절감할 수 있습니다. 여과기는 FTB602B 부터 FTB606B 모델에 포함되어 있습니다..

형질
정밀도: ±1% 의 측정값
반복도: ±0.1% 의 측정값
점도 범위: 1 ~ 15 cSt
작동 압력: 79°C (175°F)에서 150 psig
최대 유량에서 최대 압력 강하: 모든 기기에서 30 psi (FTB601에서 6.5 psi)
주변 온도: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
유체 접촉 부품: PVDF (polyvinyldene 불소) FKM O-링 (NPT 부품의 O-링은 젖지 않습니다.)
전원 장치: 8 ~ 24 Vdc, 6 ~ 33 mA
출력 신호: 구형파 펄스
케이블 길이: 0.9 m (3')
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
FTB601B
1,437,802원
배송: 2 주
 
0.1-2 LPM - 플렉시블 호스 피팅
  
FTB601B-T
1,457,338원
배송: 2 주
 
0.1-2 LPM - 1 / 4 "NPT
  
FTB602B
1,507,012원
배송: 5 주
 
0.3-9 LPM - 플렉시블 호스 피팅
  
FTB602B-T
1,504,733원
배송: 2 주
 
0.3-9 LPM - 1 / 2 "NPT
  
FTB603B
1,678,260원
배송: 5 주
 
0.5-15 LPM - 플렉시블 호스 피팅
  
FTB603B-T
1,611,365원
배송: 5 주
 
0.5-15 LPM - 1 / 2 "NPT
  
FTB604B
1,767,450원
배송: 5 주
 
1 개부터 30 LPM - 플렉시블 호스 피팅
  
FTB604B-T
1,765,392원
배송: 5 주
 
1 개부터 30 LPM - 3 / 4 "NPT
  
FTB605B
2,134,570원
배송: 9 주
 
3-75 LPM - 플렉시블 호스 피팅
  
FTB605B-T
2,123,200원
배송: 9 주
 
3-75 LPM - 1 1 / 4 "NPT
  
FTB606B
2,873,110원
배송: 6 주
 
5-120 LPM - 플렉시블 호스 피팅
  
FTB606B-T
2,754,480원
배송: 6 주
 
5-120 LPM - 1 1 / 4 "NPT
호환위원회 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
판매 상담  
배송: 
 
 
패널 속도에 대한 미터 또는 전체 표시
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 0.9 m (3') 케이블과 사용자 매뉴얼이 함께 제공됩니다.
NPT 나사산은 모델 번호 뒤에 "-T"를 덧붙이세요. 추가 비용은 발생하지 않습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.